|
|
|
LXM32CD30N4
Lexium 32 - pogon - 3 fazni 208/480 V – 3 kW
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Lexium 32
|
Kratko ime naprave
|
LXM32C
|
Izdelek ali sestavni del
|
Servo pogon
|
Format pogona
|
Knjiga
|
Število faz omrežja
|
Trifazni
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
200 do 240 V - 15 do 10 %
380 do 480 V - 15 do 10 %
|
Omejitve napajalne napetosti
|
170…264 V
323…528 V
|
Frekvenca napajanja
|
50/60 Hz - 5 do 5 %
|
Omrežna frekvenca
|
47,5 do 63 Hz
|
EMC filter
|
Integriran
|
Stalni izhodni tok
|
10 A 8 kHz
|
Izhodni tok 3s vršni
|
30 A 208 V 5 s
30 A 480 V 5 s
|
Maximum continuous power
|
2800 W 208 V
5600 W 400 V
5600 W 480 V
|
Nominalna moč
|
2 kW 208 V 8 kHz
3 kW 400 V 8 kHz
3 kW 480 V 8 kHz
|
Linijski tok
|
9,2 A 59 % 208 V, Z zunanjo linijsko dušilko 1 mH
11,1 A 77 % 400 V, Z zunanjo linijsko dušilko 1 mH
9,6 A 85 % 480 V, Z zunanjo linijsko dušilko 1 mH
9,8 A 128 % 208 V, Brez linije z dušilko
8,3 A 148 % 400 V, Brez linije z dušilko
7 A 152 % 480 V, Brez linije z dušilko
|
Komplementarno
Preklopna frekvenca
|
8 kHz
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Maksimalen tok uhajanja
|
30 mA
|
Izhodna napetost
|
<= Napajalna napetost
|
Električna izolativnost
|
Med močjo in krmiljenjem
|
Tip kabla
|
IEC kabel z enim vlaknom 50 °C) Baker 90 °C XLPE/EPR
|
Električna povezava
|
Priključek, vpenjalna zmogljivost:3 mm², AWG 12 ( CN8)
Priključek, vpenjalna zmogljivost:5 mm², AWG 10 ( CN1)
Priključek, vpenjalna zmogljivost:5 mm², AWG 10 ( CN10)
|
Zatezni moment
|
CN8 0,5 N.m
CN1 0,7 N.m
CN10 0,7 N.m
|
Diskretna vhodna številka
|
2 Varnost
6 Logika
|
Diskretni vhod tip
|
Logika Di
Varnost Komplement od STO_A, komplement od STO_B
|
Trajanje vzorčenja
|
ANA1+/ANA1-, ANA2+/ANA2- 0,25 ms Analogni
Di 0,25 ms Diskretni
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V DC Logika
24 V DC Varnost
|
Diskretna vhodna logika
|
Pozitivno Komplement od STO_A, komplement od STO_B)< 5 V > 15 V EN/IEC 61131-2 tip 1
Pozitivno Di)> 19 V < 9 V EN/IEC 61131-2 tip 1
Pozitivno ali negativno Di)< 5 V > 15 V EN/IEC 61131-2 tip 1
|
Odzivni čas
|
<= 5 ms Komplement od STO_A, komplement od STO_B
|
Maksimalna diskretna izhodna številka
|
5
|
Diskretni izhod tip
|
Logika DO)24 V DC
|
Diskretni izhod napetost
|
<= 30 V DC
|
Diskretni izhod logika
|
Pozitivno ali negativno DO)EN/IEC 61131-2
|
Čas odboja kontakta
|
<= 1 ms Komplement od STO_A, komplement od STO_B
0.25 µs...1.5 ms Di
|
Zavorni tok
|
50 mA
|
Številka analognega vhoda
|
2
|
Odzivni čas na izhodu
|
250 µs DO)Diskretni
|
Napaka absolutne natančnosti
|
< +/- 0,5 %
|
Napaka linearnosti
|
< +/- 0,1 %
|
Tip analognega vhoda
|
ANA1+/ANA1-, ANA2+/ANA2- Analogni vhod Diferencialno +/- 10 V >= 20 Ohm 14 bitov
|
Tip krmilnega signala
|
Enkoderska povratna zanka servo motorja
Izhodni vlak impulzov (PTO) RS422 <500 kHz <100 m
Impulz/smer (P/D), A/B, CW/CCW 5 V, 24 V povezava (odprti zbiralnik) <10 kHz <1 m
Impulz/smer (P/D), A/B, CW/CCW 5 V, 24 V povezava (potisni-povleci) <200 kHz <10 m
Impulz/smer (P/D), A/B, CW/CCW RS422 <1000 kHz <100 m
|
Tip zaščite
|
Proti povratni polarnosti: Vhodni signal
Proti kratkim stikom: Signali izhodov
|
Varnostna funkcija
|
STO (varen izklop navora), Integriran
|
Varnostna raven
|
SIL 3 v skladu s/zEN/IEC 61508
PL = e v skladu s/zISO 13849-1
|
Komunikacijski vmesnik
|
Modbus, Integriran
|
Tip konektorja
|
RJ45 (z oznako CN7) Modbus
|
Commissioning port
|
2-žični RS485 multidrop zaModbus
|
Hitrost prenosa
|
9600, 19200, 38400 bps za dolžino vodila40 m zaModbus
|
Število naslovov
|
1…247 zaModbus
|
Status LED
|
1 LED ( Rdeča) Napetost servo pogona
|
Funkcija signalizacije
|
Prikazovanje napak 7 segmentov
|
Oznaka
|
CE
|
Delovni položaj
|
Vertikalno +/- 10 stopinj
|
Združljivost izdelkov
|
Servo motor BMH 100 mm, 3
Servo motor BMH 140 mm, 1
Servo motor BSH 100 mm, 3
Servo motor BSH 100 mm, 4
Servo motor BSH 140 mm, 1
|
Width
|
68 mm
|
Višina
|
270 mm
|
Globina
|
237 mm
|
Teža izdelka
|
2,6 kg
|
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Prevajani EMC, Razred A skupina 1 v skladu s/zEN 55011
Prevajani EMC, Razred A skupina 2 v skladu s/zEN 55011
Prevajani EMC, Okolje 2 kategorija C3 v skladu s/zEN/IEC 61800-3
Prevajani EMC, Kategorija C2 v skladu s/zEN/IEC 61800-3
Prevajani EMC, Okolje 1 in 2 v skladu s/zEN/IEC 61800-3
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev, Stopnja 3 v skladu s/zEN/IEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje, Stopnja 3 v skladu s/zEN/IEC 61000-4-3
1,2/50 µs test odpornosti na udarce, Stopnja 3 v skladu s/zEN/IEC 61000-4-5
Electrical fast transient/burst immunity test, Stopnja 4 v skladu s/zEN/IEC 61000-4-4
Sevan EMC, Razred A skupina 2 v skladu s/zEN 55011
Sevan EMC, Kategorija C3 v skladu s/zEN/IEC 61800-3
|
Standardi
|
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL
TÜV
CSA
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zEN/IEC 60529
IP20 v skladu s/zEN/IEC 61800-5-1
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn (f = 13…150 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f = 3…13 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zEN/IEC 60028-2-27
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zEN/IEC 61800-5-1
|
Okoljske značilnosti
|
Razredi 3C1 v skladu s/zIEC 60721-3-3
|
Relativna vlažnost
|
Razred 3K3 (5 do 85 %) Brez kondenzacije IEC 60721-3-3
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C v skladu s/zUL
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Tip hlajenja
|
Vgrajen ventilator
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije
> 1000...3000 m S pogoji
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
27,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
33 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,21 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,133 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
16
|
Paket 3 Višina
|
80 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 3 Teža
|
65,564 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
C0961927-b9e6-4f64-bd63-334df07b6de6
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
4967
|
Pogodbena garancija
|
|