Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LXM32CD72N4 |
Schneider-Electric
 
LXM32CD72N4 slika – Schneider- scope
LXM32CD72N4
Lexium 32 - pogon - 3 fazni 208/480 V – 7 kW
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Lexium 32
Kratko ime naprave LXM32C
Izdelek ali sestavni del Servo pogon
Format pogona Knjiga
Število faz omrežja Trifazni
[Us] Nazivna napajalna napetost 200 do 240 V - 15 do 10 %
380 do 480 V - 15 do 10 %
Omejitve napajalne napetosti 170…264 V
323…528 V
Frekvenca napajanja 50/60 Hz - 5 do 5 %
Omrežna frekvenca 47,5 do 63 Hz
EMC filter Integriran
Stalni izhodni tok 24 A 8 kHz
Izhodni tok 3s vršni 72 A 208 V 5 s
72 A 480 V 5 s
Maximum continuous power 6500 W 208 V
13000 W 400 V
13000 W 480 V
Nominalna moč 5 kW 208 V 8 kHz
7 kW 400 V 8 kHz
7 kW 480 V 8 kHz
Linijski tok 21,1 A 34 % 208 V, Z zunanjo linijsko dušilko 1 mH
22,5 A 45 % 400 V, Z zunanjo linijsko dušilko 1 mH
19,5 A 55 % 480 V, Z zunanjo linijsko dušilko 1 mH
21,9 A 106 % 208 V, Brez linije z dušilko
17,3 A 126 % 400 V, Brez linije z dušilko
14,6 A 129 % 480 V, Brez linije z dušilko
Komplementarno
Preklopna frekvenca 8 kHz
Prenapetostna kategorija III
Maksimalen tok uhajanja 30 mA
Izhodna napetost <= Napajalna napetost
Električna izolativnost Med močjo in krmiljenjem
Tip kabla IEC kabel z enim vlaknom 50 °C) Baker 90 °C XLPE/EPR
Električna povezava Priključek, vpenjalna zmogljivost:3 mm², AWG 12 ( CN8)
Priključek, vpenjalna zmogljivost:5 mm², AWG 10 ( CN1)
Priključek, vpenjalna zmogljivost:5 mm², AWG 10 ( CN10)
Zatezni moment CN8 0,5 N.m
CN1 0,7 N.m
CN10 0,7 N.m
Diskretna vhodna številka 2 Varnost
6 Logika
Diskretni vhod tip Logika Di
Varnost Komplement od STO_A, komplement od STO_B
Trajanje vzorčenja ANA1+/ANA1-, ANA2+/ANA2- 0,25 ms Analogni
Di 0,25 ms Diskretni
Diskretni vhod napetost 24 V DC Logika
24 V DC Varnost
Diskretna vhodna logika Pozitivno Komplement od STO_A, komplement od STO_B)< 5 V > 15 V EN/IEC 61131-2 tip 1
Pozitivno Di)> 19 V < 9 V EN/IEC 61131-2 tip 1
Pozitivno ali negativno Di)< 5 V > 15 V EN/IEC 61131-2 tip 1
Odzivni čas <= 5 ms Komplement od STO_A, komplement od STO_B
Maksimalna diskretna izhodna številka 5
Diskretni izhod tip Logika DO)24 V DC
Diskretni izhod napetost <= 30 V DC
Diskretni izhod logika Pozitivno ali negativno DO)EN/IEC 61131-2
Čas odboja kontakta <= 1 ms Komplement od STO_A, komplement od STO_B
0.25 µs...1.5 ms Di
Zavorni tok 50 mA
Številka analognega vhoda 2
Odzivni čas na izhodu 250 µs DO)Diskretni
Napaka absolutne natančnosti < +/- 0,5 %
Napaka linearnosti < +/- 0,1 %
Tip analognega vhoda ANA1+/ANA1-, ANA2+/ANA2- Analogni vhod Diferencialno +/- 10 V >= 20 Ohm 14 bitov
Tip krmilnega signala Enkoderska povratna zanka servo motorja
Izhodni vlak impulzov (PTO) RS422 <500 kHz <100 m
Impulz/smer (P/D), A/B, CW/CCW 5 V, 24 V povezava (odprti zbiralnik) <10 kHz <1 m
Impulz/smer (P/D), A/B, CW/CCW 5 V, 24 V povezava (potisni-povleci) <200 kHz <10 m
Impulz/smer (P/D), A/B, CW/CCW RS422 <1000 kHz <100 m
Tip zaščite Proti povratni polarnosti: Vhodni signal
Proti kratkim stikom: Signali izhodov
Varnostna funkcija STO (varen izklop navora), Integriran
Varnostna raven SIL 3 v skladu s/zEN/IEC 61508
PL = e v skladu s/zISO 13849-1
Komunikacijski vmesnik Modbus, Integriran
Tip konektorja RJ45 (z oznako CN7) Modbus
Commissioning port 2-žični RS485 multidrop zaModbus
Hitrost prenosa 9600, 19200, 38400 bps za dolžino vodila40 m zaModbus
Število naslovov 1…247 zaModbus
Status LED 1 LED (Rdeča) Napetost servo pogona
Funkcija signalizacije Prikazovanje napak 7 segmentov
Oznaka CE
Delovni položaj Vertikalno +/- 10 stopinj
Združljivost izdelkov Servo motor BMH 140 mm, 2
Servo motor BMH 140 mm, 3
Servo motor BMH 190 mm, 1
Servo motor BMH 190 mm, 2
Servo motor BMH 190 mm, 3
Servo motor BMH 205 mm, 3
Servo motor BSH 140 mm, 2
Servo motor BSH 140 mm, 3
Servo motor BSH 140 mm, 4
Width 108 mm
Višina 270 mm
Globina 237 mm
Teža izdelka 4,8 kg
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost Prevajani EMC, Razred A skupina 1 v skladu s/zEN 55011
Prevajani EMC, Razred A skupina 2 v skladu s/zEN 55011
Prevajani EMC, Okolje 2 kategorija C3 v skladu s/zEN/IEC 61800-3
Prevajani EMC, Kategorija C2 v skladu s/zEN/IEC 61800-3
Prevajani EMC, Okolje 1 in 2 v skladu s/zEN/IEC 61800-3
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev, Stopnja 3 v skladu s/zEN/IEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje, Stopnja 3 v skladu s/zEN/IEC 61000-4-3
1,2/50 µs test odpornosti na udarce, Stopnja 3 v skladu s/zEN/IEC 61000-4-5
Electrical fast transient/burst immunity test, Stopnja 4 v skladu s/zEN/IEC 61000-4-4
Sevan EMC, Razred A skupina 2 v skladu s/zEN 55011
Sevan EMC, Kategorija C3 v skladu s/zEN/IEC 61800-3
Standardi EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 61800-3
Certifikati izdelkov UL
TÜV
CSA
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zEN/IEC 60529
IP20 v skladu s/zEN/IEC 61800-5-1
Odpornost proti vibracijam 1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f= 3…13 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zEN/IEC 60028-2-27
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zEN/IEC 61800-5-1
Okoljske značilnosti Razredi 3C1 conforming to IEC 60721-3-3
Relativna vlažnost Razred 3K3 (5 do 85 %) Brez kondenzacije IEC 60721-3-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C v skladu s/zUL
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Tip hlajenja Vgrajen ventilator
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije
> 1000...3000 m S pogoji
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,5 cm
Paket 1 Širina 27,5 cm
Paket 1 Dolžina 33 cm
Paket 1 Teža 5,507 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 11,809 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 16
Paket 3 Višina 75,0 cm
Paket 3 Širina 40,0 cm
Paket 3 Dolžina 80,0 cm
Paket 3 Teža 113,112 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP C0961927-b9e6-4f64-bd63-334df07b6de6
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 12200
Pogodbena garancija
Garancija 18 months