|
|
|
LXM32SD12N4
motion servo drive, Lexium 32, three phase, supply voltage 208...480V, 0.9kW
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Lexium 32
|
Kratko ime naprave
|
LXM32S
|
Izdelek ali sestavni del
|
Servo pogon
|
Format pogona
|
Knjiga
|
Število faz omrežja
|
Trifazni
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
200 do 240 V - 15 do 10 %
380 do 480 V - 15 do 10 %
|
Omejitve napajalne napetosti
|
170…264 V
323…528 V
|
Frekvenca napajanja
|
50/60 Hz - 5 do 5 %
|
Omrežna frekvenca
|
47,5 do 63 Hz
|
EMC filter
|
Integriran
|
Stalni izhodni tok
|
3 A 8 kHz
|
Izhodni tok 3s vršni
|
12 A 208 V 5 s
12 A 480 V 5 s
|
Maximum continuous power
|
800 W 208 V
1600 W 400 V
1600 W 480 V
|
Nominalna moč
|
0,7 kW 208 V 8 kHz
0,9 kW 400 V 8 kHz
0,9 kW 480 V 8 kHz
|
Linijski tok
|
3,1 A 79 % 208 V, Z zunanjo linijsko dušilko 2 mH
3,4 A 90 % 400 V, Z zunanjo linijsko dušilko 2 mH
2,9 A 98 % 480 V, Z zunanjo linijsko dušilko 2 mH
3,6 A 136 % 208 V, Brez linije z dušilko
2,9 A 177 % 400 V, Brez linije z dušilko
2,4 A 182 % 480 V, Brez linije z dušilko
|
Komplementarno
Preklopna frekvenca
|
8 kHz
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Maksimalen tok uhajanja
|
30 mA
|
Izhodna napetost
|
<= Napajalna napetost
|
Električna izolativnost
|
Med močjo in krmiljenjem
|
Tip kabla
|
IEC kabel z enim vlaknom 50 °C) Baker 90 °C XLPE/EPR
|
Električna povezava
|
Priključek, vpenjalna zmogljivost:3 mm², AWG 12 ( CN8)
|
Zatezni moment
|
CN8 0,5 N.m
|
Diskretna vhodna številka
|
2 Zajema
|
Diskretni vhod tip
|
Zajema Pokrovček
|
Trajanje vzorčenja
|
0,25 ms
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V DC Zajema
|
Diskretna vhodna logika
|
Pozitivno Komplement od STO_A, komplement od STO_B)< 5 V > 15 V EN/IEC 61131-2 tip 1
|
Odzivni čas
|
<= 5 ms Komplement od STO_A, komplement od STO_B
|
Diskretna izhodna številka
|
3
|
Diskretni izhod tip
|
Logika DO)24 V DC
|
Diskretni izhod napetost
|
<= 30 V DC
|
Diskretni izhod logika
|
Pozitivno ali negativno DO)EN/IEC 61131-2
|
Čas odboja kontakta
|
<= 1 ms Komplement od STO_A, komplement od STO_B
|
Zavorni tok
|
50 mA
|
Odzivni čas na izhodu
|
250 µs DO)Diskretni
|
Varnostna funkcija
|
STO (varen izklop navora), Integriran
|
Varnostna raven
|
SIL 3 v skladu s/zEN/IEC 61508
|
Komunikacijski vmesnik
|
Modbus, Integriran
SERCOS III, Integriran
|
Tip konektorja
|
RJ45 (z oznako CN7) Modbus
|
Commissioning port
|
2-žični RS485 multidrop zaModbus
|
Hitrost prenosa
|
9600, 19200, 38400 bps za dolžino vodila40 m zaModbus
|
Število naslovov
|
1…247 zaModbus
|
Status LED
|
1 LED ( Rdeča) Napetost servo pogona
|
Funkcija signalizacije
|
Prikazovanje napak 7 segmentov
|
Oznaka
|
CE
|
Delovni položaj
|
Vertikalno +/- 10 stopinj
|
Združljivost izdelkov
|
Servo motor BMH 70 mm, 1
|
Width
|
68 mm
|
Višina
|
270 mm
|
Globina
|
237 mm
|
Product weight
|
1,9 kg
|
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Prevajani EMC v skladu s/zEN 55011 razred A skupina 1
|
Standardi
|
EN/IEC 61800-3
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zEN/IEC 60529
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn (f = 13…150 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zEN/IEC 60028-2-27
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zEN/IEC 61800-5-1
|
Okoljske značilnosti
|
Razredi 3C1 v skladu s/zIEC 60721-3-3
|
Relativna vlažnost
|
Razred 3K3 (5 do 85 %) Brez kondenzacije IEC 60721-3-3
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C v skladu s/zUL
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Tip hlajenja
|
Vgrajen ventilator
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
27,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
33 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,486 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,685 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAL
|
Število enot v Paketu 3
|
16
|
Paket 3 Višina
|
77 cm
|
Paket 3 Širina
|
60 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 3 Teža
|
48,276 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|