|
|
|
LZ7H6X53BD
Zaganjalnik TeSys H, varen-navor-izkl. 3 kW - 400 V nadzor 24 V DC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys Hybrid
|
Kratko ime naprave
|
LZ7H
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ultra kompaktni zaganjalnik
|
Tip motornega zagona
|
Neposredno na liniji
|
Opis polov
|
3P
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
500 V AC
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
6,5 A 500 V AC-53A
9 A 500 V AC-51
5 A 500 V AC-53A Namestitev drug ob drugem
7 A 500 V AC-51 Namestitev drug ob drugem
|
Območje nastavitve toplotne zaščite
|
1,5…9 A
|
Moč motorja kW
|
1,5 kW 220 V AC 0,65
1,5 kW 230 V AC 0,65
2,2 kW 380 V AC 0,65
3 kW 400 V AC 0,65
3 kW 415 V AC 0,65
3 kW 440 V AC 0,65
3 kW 500 V AC 0,65
|
Moč motorja hp
|
1 hp 200 V AC
1,5 hp 230 V AC
3 hp 460 V AC
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V DC
|
Varnostna raven
|
SIL 3 IEC 61508-1 Zaustavitvena funkcija
PL = e ISO 13849-1 Zaustavitvena funkcija
SIL 2 IEC 61508-1 Zaščita motorja
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
MTTFd = 517 let Zaustavitvena funkcija
SFF = 99% Zaustavitvena funkcija
SFF = 99% Zaščita motorja
MTTFd = 447 let Zaščita motorja
PFHd = 2.40E-9 1 / h Zaustavitvena funkcija
|
Razred toplotne preobremenitve
|
Razred 10A v skladu s/zIEC 60947-4-2
|
Komplementarno
Sestava pomožnega kontakta
|
1 C/O Signalizacija okvare
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
19,2 do 30 V DC
|
Poraba toka
|
<= 40 mA 24 V DC
|
Ponastavitev
|
Priročnik
Električna ponastavitev
|
Električna vzdržljivost
|
30 Mciklov
|
Maksimalna operativna stopnja
|
120 cyc/mn AC-51 0,5
6 cyc/mn AC-53A 0,5
|
Montažni način
|
S sponkami
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Povezave - terminali
|
Priključki z vzmetno objemko 1 0,2…2,5 mm² Togo
Priključki z vzmetno objemko 1 0,25…2,5 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Priključki z vzmetno objemko 1 0,2…2,5 mm² Prilagodljiv - Brez konca kabla
|
Certifikati
|
ATEX kot povezana naprava za zaščito motorjev v coni 1 in 21
CULus
CE
|
Standardi
|
IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Width
|
22,5 mm
|
Višina
|
99 mm
|
Globina
|
114,5 mm
|
Product weight
|
212 g
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…30 °C Brez redukcije
30…70 °C Z redukcijo
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
242,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,597 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|