|
|
|
M9F22102
Miniature circuit breaker (MCB), Multi9 C60SP, 1P, 2A, C curve, 10kA (UL1077), 10kA (IEC/EN 60947-2)
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Multi 9
|
Ime izdelka
|
Multi 9 C60
|
Izdelek ali sestavni del
|
Miniaturni odklopnik
|
Kratko ime naprave
|
C60SP
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
1P
|
Število zaščitenih polov
|
1
|
[In] Nazivni tok
|
2 A pri25 °C v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Tip omrežja
|
DC
AC
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Termomagnetni
|
Koda krivulje
|
C
|
Izklopna zmogljivost
|
10 kA AIR simbol pri277 V AC v skladu s/zUL 1077
14 kA AIR simbol pri240 V AC v skladu s/zUL 1077
14 kA AIR simbol pri120 V AC v skladu s/zUL 1077
10 kA AIR simbol pri65 V DC v skladu s/zUL 1077
10 kA AIR simbol pri277 V AC v skladu s/zCSA C22.2 št. 235
14 kA AIR simbol pri240 V AC v skladu s/zCSA C22.2 št. 235
14 kA AIR simbol pri120 V AC v skladu s/zCSA C22.2 št. 235
10 kA AIR simbol pri65 V DC v skladu s/zCSA C22.2 št. 235
3 kA Icu pri415 V AC v skladu s/zEN/IEC 60947-2
10 kA Icu pri240 V AC v skladu s/zEN/IEC 60947-2
20 kA Icu pri60 V DC v skladu s/zEN/IEC 60947-2
3 kA Icu pri415 V AC v skladu s/zGB 14048.2
10 kA Icu pri240 V AC v skladu s/zGB 14048.2
20 kA Icu pri60 V DC v skladu s/zGB 14048.2
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-2
GB 14048.2
UL 1077
CSA C22.2 št. 235
|
Certifikati izdelkov
|
IEC
CCC
UR
CSA
|
Komplementarno
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
240 V AC 50/60 Hz
415 V AC 50/60 Hz
60 V DC
|
Magnetna meja izklopa
|
8,5 x In +/- 20 % AC
12 x In +/- 20 % DC
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
2,25 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 415 V AC
7,5 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 240 V AC
20 kA 100 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 60 V DC
2,25 kA 75 % v skladu s/zGB 14048.2 - 415 V AC
7,5 kA 75 % v skladu s/zGB 14048.2 - 240 V AC
20 kA 100 % v skladu s/zGB 14048.2 - 60 V DC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikacija ON/OFF
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
2
|
Višina
|
81 mm
|
Width
|
18 mm
|
Globina
|
72 mm
|
Barva
|
Siva
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov
|
Zagotovitev zaklepanja
|
Možnost blokade
|
Priključki - terminali
|
Tunelski tip terminala (Zgoraj ali spodaj)1…25 mm² (AWG 18...AWG 8) - Togo
Tunelski tip terminala (Zgoraj ali spodaj)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - Prilagodljivo s kapico
Tunelski tip terminala (Zgoraj ali spodaj)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - Prilagodljiv
|
Dolžina blankiranja žice
|
14 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
|
Zatezni moment
|
2,5 N.m Zgoraj ali spodaj
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zIEC 60068-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−30…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
115,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
7,800 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,700 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
22,600 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,424 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
144
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
17,559 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|