Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

M9P22610 |
Schneider-Electric
 
M9P22610 slika – Schneider- scope
M9P22610
Miniaturni odklopnik (MCB), Multi9 N40N, 1P+N, 10A, C krivulja, 10kA (IEC/EN 60947-2)
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Multi 9
Ime izdelka Multi 9 N40
Izdelek ali sestavni del Miniaturni odklopnik
Kratko ime naprave N40N
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 1P + N
Število zaščitenih polov 1
Nevtralni položaj Levo
[In] Nazivni tok 10 A pri50 °C v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Koda krivulje C
Izklopna zmogljivost 10 kA Icu pri240 V AC 50/60 Hz Med fazo in nevtralnim vodnikom v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Standardi EN/IEC 60947-2
Komplementarno
[Ue] Nazivna operativna napetost 240 V AC 50/60 Hz Med fazo in nevtralnim vodnikom
Magnetna meja izklopa 8,5 x In +/- 20 % AC
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 7,5 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 240 V AC 50/60 Hz
Razred omejitve 3 v skladu s/zEN/IEC 60947-2
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Indikacija položaja kontakta Da
Tip krmiljenja Preklop
Lokalno signaliziranje Indikacija ON/OFF
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
9 mm rastri 2
Višina 81 mm
Width 18 mm
Globina 78 mm
Teža izdelka 0,115 kg
Barva Siva
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost 20000 ciklov
Zagotovitev zaklepanja Možnost blokade
Priključki - terminali Tunelski tip terminala (Zgoraj ali spodaj)0,75…16 mm² - Togo
Tunelski tip terminala (Zgoraj ali spodaj)0,33…10 mm² - Prilagodljiv
Tunelski tip terminala (Zgoraj ali spodaj)0,33…10 mm² - Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice 13 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
Zatezni moment 2 N.m Zgoraj ali spodaj
Zemljostična zaščita Ločen blok
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Tropikalizacija 2 v skladu s/zIEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,500 cm
Paket 1 Širina 1,800 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 117,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 7,800 cm
Paket 2 Širina 9,200 cm
Paket 2 Dolžina 22,500 cm
Paket 2 Teža 1,375 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 144
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 16,997 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP C839c050-8547-41ce-b0db-e9813554fc09
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 16