Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

M9R12425 |
Schneider-Electric
 
M9R12425 slika – Schneider- scope
M9R12425
FID stikalo Multi 9, 4P - 25A - class A SI - 480Y/277 V - 30mA
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Multi 9
Ime izdelka Multi9 GFP
Izdelek ali sestavni del Residualni tokovni odklopnik (RCCB)
Kratko ime naprave GFP
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 4P
Nevtralni položaj Levo
[In] Nazivni tok 25 A pri40 °C v skladu s/zEN/IEC 61008-1
Tip omrežja AC
Občutljivost zemljostične zaščite 86 mA v skladu s/zUL 1053
100 mA v skladu s/zEN/IEC 61008-1
Zakasnitev zemljostične zaščite Trenutne
Razred zemljostične zaščite Tip A-SI
Kategorija uporabe AC-23A v skladu s/zEN/IEC 61008-1
Standardi EN/IEC 61008-1
UL 1053
Certifikati izdelkov IEC
UL
Komplementarno
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 415 V AC 50 Hz
480Y/277 V AC 60 Hz
Tehnologija izklopa za diferenčni tok Neodvisno od napetosti
Nazivna zmogljivosti odklopa in vklopa Idm 1500 A v skladu s/zEN/IEC 61008-1
Nazivni pogojni tok kratkega stika Inc 10 kA 100 A gG
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zEN/IEC 61008-1
Indikacija položaja kontakta Da
Tip krmiljenja Preklop
Lokalno signaliziranje ON, OFF, zemljostična napaka
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
9 mm rastri 8
Višina 81 mm
Width 72 mm
Globina 60 mm
Teža izdelka 0,45 kg
Barva Siva
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Opis možnosti za zaklepanje Zaklepanje v položaju OFF
Povezave - terminali Tunelski tip terminalov ( Zgoraj ali spodaj) 1…25 mm² ( AWG 18...AWG 3) - Prilagodljiv
Tunelski tip terminalov ( Zgoraj ali spodaj) 1…35 mm² ( AWG 18...AWG 2) - Togo
Tunelski tip terminalov ( Zgoraj ali spodaj) 1…25 mm² ( AWG 18...AWG 3) - Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice 14 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
Zatezni moment 3,5 N.m Zgoraj ali spodaj
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
Stopnja onesnaženosti 3
Elektromagnetna združljivost 8/20 µs impulse withstand, 3000 A v skladu s/zEN/IEC 61008-1
Tropikalizacija 2 v skladu s/zIEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,2 cm
Paket 1 Širina 7,7 cm
Paket 1 Dolžina 8,5 cm
Paket 1 Teža 350,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 27
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 9,937 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 93d5f95e-203e-4b60-8a26-236a123bd123
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No