|
|
|
M9R81263
Residual current circuit breaker (RCCB), Multi9 GFP, 2P, 63A, A-SI type, 30mA
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Multi 9
|
Ime izdelka
|
Multi9 GFP
|
Izdelek ali sestavni del
|
Residualni tokovni odklopnik (RCCB)
|
Kratko ime naprave
|
GFP
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
2P
|
Nevtralni položaj
|
Levo
|
[In] Nazivni tok
|
63 A pri40 °C v skladu s/zEN/IEC 61008-1
|
Tip omrežja
|
AC
|
Občutljivost zemljostične zaščite
|
26 mA v skladu s/zUL 1053
30 mA v skladu s/zEN/IEC 61008-1
|
Zakasnitev zemljostične zaščite
|
Trenutne
|
Razred zemljostične zaščite
|
Tip A-SI
|
Kategorija uporabe
|
AC-23A v skladu s/zEN/IEC 61008-1
|
Komplementarno
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
120/240 V AC 60 Hz
240 V AC 50 Hz
|
Tehnologija izklopa za diferenčni tok
|
Neodvisno od napetosti
|
Nazivna zmogljivosti odklopa in vklopa
|
Idm 1500 A v skladu s/zEN/IEC 61008-1
|
Nazivni pogojni tok kratkega stika
|
Inc 10 kA 100 A gG
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
440 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zEN/IEC 61008-1
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Lokalno signaliziranje
|
ON, OFF, zemljostična napaka
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
4
|
Višina
|
81 mm
|
Width
|
36 mm
|
Globina
|
60 mm
|
Product weight
|
0,22 kg
|
Barva
|
Siva
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Zaklepanje v položaju OFF
|
Povezave - terminali
|
Tunelski tip terminalov ( Zgoraj ali spodaj) 1…25 mm² ( AWG 18...AWG 3) - Prilagodljiv
Tunelski tip terminalov ( Zgoraj ali spodaj) 1…35 mm² ( AWG 18...AWG 2) - Togo
Tunelski tip terminalov ( Zgoraj ali spodaj) 1…25 mm² ( AWG 18...AWG 3) - Prilagodljivo s kapico
|
Dolžina blankiranja žice
|
14 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
|
Zatezni moment
|
3,5 N.m Zgoraj ali spodaj
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 61008-1
UL 1053
|
Certifikati izdelkov
|
IEC
UL
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Elektromagnetna združljivost
|
8/20 µs impulse withstand, 3000 A v skladu s/zEN/IEC 61008-1
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zIEC 60068-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
213,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
54
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
12,088 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|