Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

M9U21204 |
Schneider-Electric
 
M9U21204 slika – Schneider- scope
M9U21204
Multi9 - C60H-DC - MCB - 2P - 4 A - C krivulja - 500 V DC - 10 kA
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Multi 9
Ime izdelka Multi 9 C60H-DC
Izdelek ali sestavni del Miniaturni odklopnik
Kratko ime naprave C60H-DC
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 2P
Število zaščitenih polov 2
[In] Nazivni tok 4 A pri25 °C v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Tip omrežja DC
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Koda krivulje C
Izklopna zmogljivost 20 kA Icu pri220 V DC v skladu s/zEN/IEC 60947-2
10 kA Icu pri440 V DC v skladu s/zEN/IEC 60947-2
6 kA Icu pri500 V DC v skladu s/zEN/IEC 60947-2
5 kA AIR simbol pri12...500 V DC v skladu s/zUL 1077
20 kA Icu pri220 V DC v skladu s/zGB 14048.2
10 kA Icu pri440 V DC v skladu s/zGB 14048.2
6 kA Icu pri500 V DC v skladu s/zGB 14048.2
Kategorija uporabe Kategorija A v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Standardi EN/IEC 60947-2
GB 14048.2
UL 1077
Certifikati izdelkov IEC
CCC
UR
Komplementarno
[Ue] Nazivna operativna napetost 220 V DC
440 V DC
500 V DC
Magnetna meja izklopa 7...10 x In DC
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 7,5 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 440 V DC
4,5 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 500 V DC
15 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 220 V DC
7,5 kA 75 % v skladu s/zGB 14048.2 - 440 V DC
4,5 kA 75 % v skladu s/zGB 14048.2 - 500 V DC
15 kA 75 % v skladu s/zGB 14048.2 - 220 V DC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V DC v skladu s/zEN/IEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Indikacija položaja kontakta Da
Tip krmiljenja Preklop
Lokalno signaliziranje Indikacija ON/OFF
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
9 mm rastri 4
Višina 81 mm
Width 36 mm
Globina 73 mm
Teža izdelka 0,128 kg
Barva Siva
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost 3000 ciklov 250 V DC L/R = 2 ms
6000 ciklov 250 V DC
Zagotovitev zaklepanja Možnost blokade
Priključki - terminali Tunelski tip terminala (Zgoraj ali spodaj)1…25 mm² (AWG 18...AWG 4) - Toga šivana
Tunelski tip terminala (Zgoraj ali spodaj)1…16 mm² (AWG 18...AWG 6) - Prilagodljiv
Tunelski tip terminala (Zgoraj ali spodaj)1…16 mm² (AWG 18...AWG 6) - Prilagodljivo s kapico
Tunelski tip terminala (Zgoraj ali spodaj) - 2 kabel/i1…10 mm² (AWG 18...AWG 8) - Toga šivana
Tunelski tip terminala (Zgoraj ali spodaj) - 2 kabel/i1…10 mm² (AWG 18...AWG 8) - Prilagodljiv
Tunelski tip terminala (Zgoraj ali spodaj) - 2 kabel/i1…10 mm² (AWG 18...AWG 8) - Prilagodljivo s kapico
Tunelski tip terminala (Zgoraj ali spodaj) - 3 kabel/i1 mm² (AWG 18) - Flexible stranded
Dolžina blankiranja žice 14 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
Zatezni moment 2,5 N.m Zgoraj ali spodaj
Zemljostična zaščita Brez
Okolje
Desipacija toplote 4,8 W pri440 V - 4 A
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Tropikalizacija 2 v skladu s/zIEC 60068-2
2 v skladu s/zGB 14048.2
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,5 cm
Paket 1 Širina 3,6 cm
Paket 1 Dolžina 7,5 cm
Paket 1 Teža 226,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 9,0 cm
Paket 2 Širina 8,0 cm
Paket 2 Dolžina 23,0 cm
Paket 2 Teža 1,403 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 72
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 17,323 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 15