|
|
|
M9XCP357
Multi9 - comb busbar - 3L - 18 mm pitch - 57 modules - 80A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Multi 9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glavničasta zbiralka
|
Montažni način
|
Horizontalno
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Opis linij
|
3L
|
Dolžina v 18 mm modulih
|
57
|
Komplementarno
Število smeri
|
19 smeri 3 L
|
Konfiguracija polov za 1 način
|
1 x 3P
|
Priključni raster
|
18 mm
|
Tip konektorja
|
Zob
|
Razdalja med potjo
|
54 mm
|
Izolacija
|
Izoliran
|
Predstavitev naprave
|
Rezljivo
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
80 A pri40 °C
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
480 V AC 50/60 Hz Ph / Ph
277 V AC 50/60 Hz Ph / N
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V AC 50/60 Hz v skladu s/zUL 508
|
Lokacija montaže
|
Zgoraj naTunelski tip terminalov
|
9 mm rastri
|
114
|
Width
|
1026 mm
|
Barva
|
Svetlo siva ( RAL 7035)
|
Združljivost serije/obsega
|
Multi 9 Multi9 C60BP
|
Okolje
Standardi
|
UL 508
UL 489
EN/IEC 61439-1
|
Požarna odpornost
|
960 °C ( 30 s ) v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 S končnimi deli in pokrovi za zobe
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
103,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,100 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,089 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
9,600 cm
|
Paket 2 Širina
|
12,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
108,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,725 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
35
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
52,075 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|