|
|
|
M9XUPC04
Multi9 - terminals for M9XU comb busbar - set of 4
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Multi 9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Konektor
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 4
|
Komplementarno
[In] Nazivni tok
|
63 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V
|
Priključni raster
|
18 mm
|
Standardi
|
UL 486E
EN/IEC 61439-1
|
Certifikati izdelkov
|
CURus
IEC
|
Barva
|
Bela ( RAL 9001)
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključek Konektor na vrhu 6…35 mm² Togo
Vijačni priključek Konektor na vrhu 6…35 mm² Prilagodljiv
|
Zatezni moment
|
3,5 N.m
|
Združljivost serije/obsega
|
Multi 9 Multi 9 C60 C60BP Glavničasta zbiralka
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,100 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
139 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
25
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,830 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|