Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

METSECT5CC004 |
Schneider-Electric
 
METSECT5CC004 slika – Schneider- scope
METSECT5CC004
Tokovni transformator z nosilcem DIN 40/5, za kable dim. 21
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PowerLogic
Ime izdelka CT
Izdelek ali sestavni del Tokovni transformator
Sekundarni tok 5 A
Razred točnosti Razred 3 pri1 VA
[In] nazivni tok 40 A
Komplementarno
Tip tokovnega transformatorja Tropikaliziran za kabel
Razmerje tokovnega transformatorja 40/5
[Ith] conventional free air thermal current 2,4 kA
Dinamični odvodni tok 2,5 Ith
Maksimalen varnostni faktor 5
[Ue] Nazivna operativna napetost < 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 3 kV
Montažni način Z vijaki
Konektor za spenjanje
Montažna podpora Montažna plošča
DIN letev
Širina Zunaj: 44 mm
Višina Zunaj: 65 mm
Globina Okvir: 30 mm
Skupaj: 37 mm
Premer 21 mm
Teža izdelka 0,19 kg
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 3 kV
Razred električne izolacije Razred B
Zunanji premer kabla 21 mm
Tesnjenje Z
Okolje
Standardi VDE 0414
IEC 61869-2
Certifikati izdelkov CE
IP stopnja zaščite IP20
Relativna vlažnost 0…95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,600 cm
Paket 1 Širina 5,600 cm
Paket 1 Dolžina 8,600 cm
Paket 1 Teža 188,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 9,629 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 29,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 90,600 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP Cff808d6-5d51-48cc-84b9-1e988cc717ac
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No