Schneider-Electric
 
METSECT5CC008 slika – Schneider- scope
METSECT5CC008
Tokovni transformator z nosilcem DIN 75/5, za kable dim. 21
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PowerLogic
Ime izdelka CT
Izdelek ali sestavni del Tokovni transformator
Sekundarni tok 5 A
Razred točnosti Razred 1 pri1,5 VA
Razred 3 pri2,5 VA
Maksimalni [In] nazivni tok 75 A
Komplementarno
Tip tokovnega transformatorja Tropikaliziran za kabel
Razmerje tokovnega transformatorja 75/5
[Ith] conventional free air thermal current 4,5 kA
Dinamični odvodni tok 2,5 Ith
Maksimalen varnostni faktor 5
[Ue] Nazivna operativna napetost < 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 3 kV
Montažni način Konektor za spenjanje
Z vijaki
Montažna podpora DIN letev
Montažna plošča
Širina Zunaj: 44 mm
Višina Zunaj: 65 mm
Globina Okvir: 30 mm
Skupaj: 37 mm
Diameter 21 mm
Product weight 0,19 kg
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 3 kV
Razred električne izolacije Razred B
Zunanji premer kabla 21 mm
Tesnjenje Z
Okolje
Standardi IEC 61869-2
VDE 0414
Certifikati izdelkov CE
EAC
IP stopnja zaščite IP20
Relativna vlažnost 0…95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,5 cm
Paket 1 Širina 5,5 cm
Paket 1 Dolžina 8,2 cm
Paket 1 Teža 194,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 9,838 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Cff808d6-5d51-48cc-84b9-1e988cc717ac
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh