|
|
|
METSECT5CC020
Tokovni transformator z nosilcem DIN 200/5, za kable dim. 21
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PowerLogic
|
Ime izdelka
|
CT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tokovni transformator
|
Sekundarni tok
|
5 A
|
Razred točnosti
|
Razred 0.5 pri4 VA
Razred 3 pri6 VA
Razred 1 pri5,5 VA
|
[In] nazivni tok
|
200 A
|
Komplementarno
Tip tokovnega transformatorja
|
Tropikaliziran za kabel
|
Razmerje tokovnega transformatorja
|
200/5
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
12 kA
|
Dinamični odvodni tok
|
2,5 Ith
|
Maksimalen varnostni faktor
|
5
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
< 720 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
3 kV
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
Z vijaki
|
Montažna podpora
|
DIN letev
Montažna plošča
|
Širina
|
Zunaj: 44 mm
|
Višina
|
Zunaj: 65 mm
|
Globina
|
Okvir: 30 mm
Skupaj: 37 mm
|
Premer
|
21 mm
|
Teža izdelka
|
0,175 kg
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
3 kV
|
Razred električne izolacije
|
Razred B
|
Zunanji premer kabla
|
21 mm
|
Tesnjenje
|
Z
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61869-2
VDE 0414
|
Certifikati izdelkov
|
CE
EAC
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Relativna vlažnost
|
0…95 %
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
175,100 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,250 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
Cff808d6-5d51-48cc-84b9-1e988cc717ac
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|