Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

METSECT5DA040 |
Schneider-Electric
 
METSECT5DA040 slika – Schneider- scope
METSECT5DA040
Tokovni transformator 400/5 dvo navitni, za zbiralke 32 x 65
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PowerLogic
Ime izdelka CT
Izdelek ali sestavni del Tokovni transformator
Sekundarni tok 5 A
Razred točnosti Razred 0.5 pri4 VA
Razred 1 pri8 VA
[In] nazivni tok 400 A
Komplementarno
Tip tokovnega transformatorja Tropikaliziran za zbiralko
Razmerje tokovnega transformatorja 400/5
[Ith] conventional free air thermal current 24 kA
Dinamični odvodni tok 2,5 Ith
Maksimalen varnostni faktor 5
[Ue] Nazivna operativna napetost < 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 3 kV
Montažni način Izoliran zaklepni vijak
Montažna podpora Zbiralka
Širina Zunaj: 90 mm
Notranji: 65 mm
Višina Zunaj: 94 mm
Notranji: 32 mm
Globina Okvir: 40 mm
Skupaj: 87 mm
Teža izdelka 0,531 kg
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 3 kV
Razred električne izolacije Razred B
Odpiranje zbiralk 65 x 32
Tesnjenje Z
Okolje
Standardi VDE 0414
IEC 61869-2
Certifikati izdelkov EAC
CE
IP stopnja zaščite IP20
Relativna vlažnost 0…95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,4 cm
Paket 1 Širina 9,5 cm
Paket 1 Dolžina 10,0 cm
Paket 1 Teža 480,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 8,743 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 7fb9d646-ea73-4188-b5eb-a6842aaaae5c
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No