Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

METSECT5GD075 |
Schneider-Electric
 
METSECT5GD075 slika – Schneider- scope
METSECT5GD075
PowerLogic Split Core tokovni transformator - tip GD, za zbiralko - 0750A / 5A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PowerLogic
Ime izdelka CT
Izdelek ali sestavni del Tokovni transformator
Sekundarni tok 5 A
Razred točnosti Razred 0.5 pri2,5 VA
[In] nazivni tok 750 A
Komplementarno
Tip tokovnega transformatorja Standard za zbiralnico
Deljeno jedro
Razmerje tokovnega transformatorja 750/5
[Ith] conventional free air thermal current 750 A
Maksimalen varnostni faktor 5
Dovoljeni tok 45000 A med1 s
[Ue] Nazivna operativna napetost < 720 V 50 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 3 kV
Montažni način Z vijaki
Montažna podpora DIN letev
Pritrjena na površino z vijaki
Širina Zunaj: 125 mm
Notranji: 55 mm
Višina Zunaj: 158,15 mm
Notranji: 85 mm
Globina 58 mm
Razred električne izolacije Razred E
Odpiranje zbiralk 50 x 80
Okolje
Standardi VDE 0414
DIN 42600-2
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,6 cm
Paket 1 Širina 13,7 cm
Paket 1 Dolžina 17,1 cm
Paket 1 Teža 1,135 kg
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 9,544 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No