|
|
|
METSECT5GD100
PowerLogic Split Core tokovni transformator - tip GD, za zbiralko - 1000A / 5A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PowerLogic
|
Ime izdelka
|
CT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tokovni transformator
|
Sekundarni tok
|
5 A
|
Razred točnosti
|
Razred 0.5 pri5 VA
|
[In] nazivni tok
|
1000 A
|
Komplementarno
Tip tokovnega transformatorja
|
Standard za zbiralnico
Deljeno jedro
|
Razmerje tokovnega transformatorja
|
1000/5
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
1000 A
|
Maksimalen varnostni faktor
|
5
|
Dovoljeni tok
|
60000 A med1 s
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
< 720 V 50 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
3 kV
|
Montažni način
|
Z vijaki
|
Montažna podpora
|
DIN letev
Pritrjena na površino z vijaki
|
Širina
|
Zunaj: 125 mm
Notranji: 55 mm
|
Višina
|
Zunaj: 158,15 mm
Notranji: 85 mm
|
Globina
|
58 mm
|
Razred električne izolacije
|
Razred E
|
Odpiranje zbiralk
|
50 x 80
|
Okolje
Standardi
|
VDE 0414
DIN 42600-2
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,465 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
12,02 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS