Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

METSECT5GG040 |
Schneider-Electric
 
METSECT5GG040 slika – Schneider- scope
METSECT5GG040
PowerLogic Split Core tokovni transformator - tip GG, za zbiralko - 0400A / 5A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PowerLogic
Ime izdelka CT
Izdelek ali sestavni del Tokovni transformator
Sekundarni tok 5 A
Razred točnosti Razred 1 pri2,5 VA
[In] nazivni tok 400 A
Komplementarno
Tip tokovnega transformatorja Standard za zbiralnico
Deljeno jedro
Razmerje tokovnega transformatorja 400/5
[Ith] conventional free air thermal current 400 A
Maksimalen varnostni faktor 5
Dovoljeni tok 24000 A med1 s
[Ue] Nazivna operativna napetost < 720 V 50 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 3 kV
Montažni način Z vijaki
Montažna podpora DIN letev
Pritrjena na površino z vijaki
Širina Zunaj: 155 mm
Notranji: 85 mm
Višina Zunaj: 198,15 mm
Notranji: 125 mm
Globina 58 mm
Razred električne izolacije Razred E
Odpiranje zbiralk 80 x 120
Okolje
Standardi VDE 0414
DIN 42600-2
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,5 cm
Paket 1 Širina 16,1 cm
Paket 1 Dolžina 20,3 cm
Paket 1 Teža 1,392 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 11,841 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No