Schneider-Electric
 
METSECT5GJ200 slika – Schneider- scope
METSECT5GJ200
PowerLogic Split Core tokovni transformator - tip GJ, za zbiralko - 2000A / 5A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PowerLogic
Ime izdelka CT
Izdelek ali sestavni del Tokovni transformator
Sekundarni tok 5 A
Razred točnosti Razred 0.5 pri10 VA
Maksimalni [In] nazivni tok 2000 A
Komplementarno
Tip tokovnega transformatorja Standard za zbiralnico
Deljeno jedro
Razmerje tokovnega transformatorja 2000/5
[Ith] conventional free air thermal current 2000 A
Maksimalen varnostni faktor 10
Dovoljeni tok 120000 A med1 s
[Ue] Nazivna operativna napetost < 720 V 50 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 3 kV
Montažni način Z vijaki
Montažna podpora DIN letev
Pritrjena na površino z vijaki
Širina Zunaj: 195 mm
Notranji: 85 mm
Višina Zunaj: 243 mm
Notranji: 165 mm
Globina 79 mm
Razred električne izolacije Razred E
Odpiranje zbiralk 80 x 160
Okolje
Standardi VDE 0414
DIN 42600-2
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,5 cm
Paket 1 Širina 19,5 cm
Paket 1 Dolžina 25,0 cm
Paket 1 Teža 3,746 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 15,466 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh