Schneider-Electric
 
METSECT5HD050 slika – Schneider- scope
METSECT5HD050
PowerLogic Split Core tokovni transformator - tip HD, za kabel - 0500A / 5A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PowerLogic
Ime izdelka CT
Izdelek ali sestavni del Tokovni transformator
Sekundarni tok 5 A
Razred točnosti Razred 0.5 pri1 VA
Maksimalni [In] nazivni tok 500 A
Komplementarno
Tip tokovnega transformatorja Standard za kabel
Deljeno jedro
Razmerje tokovnega transformatorja 500/5
[Ith] conventional free air thermal current 600 A
Maksimalen varnostni faktor 5
Dovoljeni tok 30000 A med1 s
[Ue] Nazivna operativna napetost < 720 V 50 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 3 kV
Montažni način Konektor za spenjanje
Širina Zunaj: 49 mm
Višina Zunaj: 79,5 mm
Globina 59 mm
Diameter Notranji: 27 mm
Razred električne izolacije Razred E
Zunanji premer kabla 27,9 mm
Povezave - terminali Kabel 2 kabel/li 0,5…1,5 mm² 0,5 m
Okolje
Standardi DIN EN 60044-1
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
VDE 0414
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,5 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 7,0 cm
Paket 1 Teža 300,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,594 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh