|
|
|
METSECT5HM040
PowerLogic Split Core tokovni transformator - tip HM, za kabel - 0400A / 5A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PowerLogic
|
Ime izdelka
|
CT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tokovni transformator
|
Sekundarni tok
|
5 A
|
Razred točnosti
|
Razred 1 pri5 VA
|
[In] nazivni tok
|
400 A
|
Komplementarno
Tip tokovnega transformatorja
|
Standard za kabel
Deljeno jedro
|
Razmerje tokovnega transformatorja
|
400/5
|
[Ith] običajni prostozračni termični tok
|
480 A
|
Maksimalen varnostni faktor
|
5
|
Dovoljeni tok
|
24000 A med1 s
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
< 720 V 50 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
3 kV
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Širina
|
Zunaj: 67 mm
Notranji: 42,4 mm
|
Vi?ina
|
Zunaj: 139 mm
Notranji: 85 mm
|
Razred električne izolacije
|
Razred E
|
Zunanji premer kabla
|
42,4 mm
|
Povezave - terminali
|
Kabel 2 kabel/li 0,5…1,5 mm² 0,5 m
|
Okolje
Standardi
|
DIN EN 60044-1
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
VDE 0414
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
466,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,7 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
|
|