Schneider-Electric
 
METSECT5HP025 slika – Schneider- scope
METSECT5HP025
PowerLogic Split Core tokovni transformator - tip HP, za kabel - 0250A / 5A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PowerLogic
Ime izdelka CT
Izdelek ali sestavni del Tokovni transformator
Sekundarni tok 5 A
Razred točnosti Razred 1 pri1,5 VA
[In] nazivni tok 250 A
Komplementarno
Tip tokovnega transformatorja Standard za kabel
Deljeno jedro
Razmerje tokovnega transformatorja 250/5
[Ith] običajni prostozračni termični tok 300 A
Maksimalen varnostni faktor 5
Dovoljeni tok 15000 A med1 s
[Ue] Nazivna operativna napetost < 720 V 50 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 3 kV
Montažni način Konektor za spenjanje
Širina Zunaj: 72,2 mm
Vi?ina Zunaj: 120,6 mm
Diameter Notranji: 44 mm
Razred električne izolacije Razred E
Zunanji premer kabla 44 mm
Povezave - terminali Kabel 2 kabel/li 0,5…1,5 mm² 0,5 m
Okolje
Standardi DIN EN 60044-1
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
VDE 0414
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,5 cm
Paket 1 Širina 8,5 cm
Paket 1 Dolžina 14,0 cm
Paket 1 Teža 456,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,722 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh