Schneider-Electric
 
METSECT5MA040 slika – Schneider- scope
METSECT5MA040
Tokovni transformator z nosilcem DIN 400/5 za kable dim. 27 , 10 x 32 15 x 25
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PowerLogic
Ime izdelka CT
Izdelek ali sestavni del Tokovni transformator
Sekundarni tok 5 A
Razred točnosti Razred 0.5 pri10 VA
Razred 1 pri12 VA
[In] nazivni tok 400 A
Komplementarno
Tip tokovnega transformatorja Tropikaliziran za zbiralko in kabel
Razmerje tokovnega transformatorja 400/5
[Ith] običajni prostozračni termični tok 24 kA
Dinamični odvodni tok 2,5 Ith
Maksimalen varnostni faktor 5
[Ue] Nazivna operativna napetost < 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 3 kV
Montažni način Konektor za spenjanje
Z vijaki
Izoliran zaklepni vijak
Montažna podpora DIN letev
Zbiralka
Monta?na plo??a
Širina Zunaj: 56 mm
Višina Zunaj: 80 mm
Globina Okvir: 43 mm
Skupaj: 63 mm
Diameter 27 mm
Teža izdelka 0,328 kg
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 3 kV
Razred električne izolacije Razred B
Zunanji premer kabla 27 mm
Odpiranje zbiralk 25,5 x 15,5
32,5 x 10,5
Tesnjenje Brez
Okolje
Standardi VDE 0414
IEC 61869-2
Certifikati izdelkov EAC
CE
IP stopnja zaščite IP20
Relativna vlažnost 0…95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,2 cm
Paket 1 Širina 7,2 cm
Paket 1 Dolžina 9,4 cm
Paket 1 Teža 322 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 35
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 11,71 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh