Schneider-Electric
 
METSECT5MB025 slika – Schneider- scope
METSECT5MB025
Tokovni transformator z nosilcem DIN 250/5 za kable dim. 26 , 12 x 40 15 x 32
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PowerLogic
Ime izdelka CT
Izdelek ali sestavni del Tokovni transformator
Sekundarni tok 5 A
Razred točnosti Razred 0.5 pri4 VA
Razred 1 pri6 VA
[In] nazivni tok 250 A
Komplementarno
Tip tokovnega transformatorja Tropikaliziran za zbiralko in kabel
Razmerje tokovnega transformatorja 250/5
[Ith] običajni prostozračni termični tok 15 kA
Dinamični odvodni tok 2,5 Ith
Maksimalen varnostni faktor 5
[Ue] Nazivna operativna napetost < 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 3 kV
Montažni način Izoliran zaklepni vijak
Z vijaki
Konektor za spenjanje
Montažna podpora Monta?na plo??a
DIN letev
Zbiralka
Širina Zunaj: 60 mm
Vi?ina Zunaj: 85 mm
Globina Okvir: 43 mm
Skupaj: 63 mm
Diameter 26 mm
Teža izdelka 0,305 kg
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 3 kV
Razred električne izolacije Razred B
Zunanji premer kabla 26 mm
Odpiranje zbiralk 32,5 x 15,5
40,5 x 12,5
Tesnjenje Brez
Okolje
Standardi IEC 61869-2
VDE 0414
Certifikati izdelkov CE
IP stopnja zaščite IP20
Relativna vlažnost 0…95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,500 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 307,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 12,680 kg
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh