Schneider-Electric
 
METSECT5MB030 slika – Schneider- scope
METSECT5MB030
Tokovni transformator z nosilcem DIN 300/5 za kable dim. 26 , 12 x 40 15 x 32
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PowerLogic
Ime izdelka CT
Izdelek ali sestavni del Tokovni transformator
Sekundarni tok 5 A
Razred točnosti Razred 0.5 pri4 VA
Razred 1 pri6 VA
Maksimalni [In] nazivni tok 300 A
Komplementarno
Tip tokovnega transformatorja Tropikaliziran za zbiralko in kabel
Razmerje tokovnega transformatorja 300/5
[Ith] conventional free air thermal current 18 kA
Dinamični odvodni tok 2,5 Ith
Maksimalen varnostni faktor 5
[Ue] Nazivna operativna napetost < 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 3 kV
Montažni način Konektor za spenjanje
Z vijaki
Izoliran zaklepni vijak
Montažna podpora Zbiralka
DIN letev
Montažna plošča
Širina Zunaj: 60 mm
Višina Zunaj: 85 mm
Globina Okvir: 43 mm
Skupaj: 63 mm
Diameter 26 mm
Product weight 0,323 kg
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 3 kV
Razred električne izolacije Razred B
Zunanji premer kabla 26 mm
Odpiranje zbiralk 32,5 x 15,5
40,5 x 12,5
Tesnjenje Brez
Okolje
Standardi IEC 61869-2
VDE 0414
Certifikati izdelkov CE
IP stopnja zaščite IP20
Relativna vlažnost 0…95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,2 cm
Paket 1 Širina 7 cm
Paket 1 Dolžina 9 cm
Paket 1 Teža 315 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 36
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 11,78 kg
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh