Schneider-Electric
 
METSECT5MC040 slika – Schneider- scope
METSECT5MC040
Tokovni transformator z nosilcem DIN 400/5, za zbiralke 10 x 40 20 x 32 25 x 25
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PowerLogic
Ime izdelka CT
Izdelek ali sestavni del Tokovni transformator
Sekundarni tok 5 A
Razred točnosti Razred 0.5 pri8 VA
Razred 1 pri10 VA
Maksimalni [In] nazivni tok 400 A
Komplementarno
Tip tokovnega transformatorja Tropikaliziran za zbiralko in kabel
Razmerje tokovnega transformatorja 400/5
[Ith] conventional free air thermal current 24 kA
Dinamični odvodni tok 2,5 Ith
Maksimalen varnostni faktor 5
[Ue] Nazivna operativna napetost < 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 3 kV
Montažni način Izoliran zaklepni vijak
Konektor za spenjanje
Z vijaki
Montažna podpora Zbiralka
DIN letev
Montažna plošča
Širina Zunaj: 70 mm
Notranji: 41 mm
Višina Zunaj: 95 mm
Notranji: 41 mm
Globina Okvir: 45 mm
Skupaj: 65 mm
Diameter 32 mm
Product weight 0,404 kg
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 3 kV
Razred električne izolacije Razred B
Zunanji premer kabla 32 mm
Odpiranje zbiralk 25,5 x 25,5
40,5 x 10,5
32,5 x 20,5
Tesnjenje Brez
Okolje
Standardi VDE 0414
IEC 61869-2
Certifikati izdelkov EAC
CE
IP stopnja zaščite IP20
Relativna vlažnost 0…95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,000 cm
Paket 1 Širina 7,300 cm
Paket 1 Dolžina 12,000 cm
Paket 1 Teža 400,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 10,440 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh