|
|
|
METSECT5MC080
Tokovni transformator z nosilcem DIN 800/5, za zbiralke 10 x 40 20 x 32 25 x 25
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PowerLogic
|
Ime izdelka
|
CT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tokovni transformator
|
Sekundarni tok
|
5 A
|
Razred točnosti
|
Razred 0.5 pri10 VA
Razred 1 pri12 VA
|
[In] nazivni tok
|
800 A
|
Komplementarno
Tip tokovnega transformatorja
|
Tropikaliziran za zbiralko in kabel
|
Razmerje tokovnega transformatorja
|
800/5
|
[Ith] običajni prostozračni termični tok
|
48 kA
|
Dinamični odvodni tok
|
2,5 Ith
|
Maksimalen varnostni faktor
|
5
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
< 720 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
3 kV
|
Montažni način
|
Z vijaki
Izoliran zaklepni vijak
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
Zbiralka
Monta?na plo??a
DIN letev
|
Širina
|
Zunaj: 70 mm
Notranji: 41 mm
|
Vi?ina
|
Zunaj: 95 mm
Notranji: 41 mm
|
Globina
|
Okvir: 45 mm
Skupaj: 65 mm
|
Diameter
|
32 mm
|
Teža izdelka
|
0,499 kg
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
3 kV
|
Razred električne izolacije
|
Razred B
|
Zunanji premer kabla
|
32 mm
|
Odpiranje zbiralk
|
40,5 x 10,5
32,5 x 20,5
25,5 x 25,5
|
Tesnjenje
|
Brez
|
Okolje
Standardi
|
VDE 0414
IEC 61869-2
|
Certifikati izdelkov
|
CE
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Relativna vlažnost
|
0…95 %
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
430,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
33
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
14,7 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
|
|