Aplikacija naprave
|
Spremljanje energije
Podračunavanje
|
Analiza kakovosti električne energije
|
Skupno harmonično popačenje
|
Tip meritev
|
Skupni tokovno harmonično popačenje THD (I) Na fazo
Skupno napetostno harmonično popačenje THD (U) Na fazo
Navidezna energija Skupaj
Delovna in jalova energija Skupaj
Navidezna moč Skupaj
Delovna in jalova moč Skupaj
Tok Povprečno
Napetost Povprečno
Frekvenca Povprečno
Faktor moči Povprečno
|
Merilni tip
|
Maksimalne vrednosti moči napajanja PM, QM, SM
Navidezna moč S, S1, S2, S3
Tok I, I1, I2, I3
Reaktivna moč Q, Q1, Q2, Q3
Izračunan nevtralni tok
Napetosti U, U21, U32, U13, V, V1, V2, V3
Maksimalne vrednosti toka napajanja
Neuravnotežen tok
Odjemna moč P, Q, S
Aktivna moč P, P1, P2, P3
Aktivna, reaktivna, navidezna energija (podpisana, štirje kvadranti)
|
Razred točnosti
|
Razred 1 Aktivna energija v skladu s/zIEC 62053-21
Razred 1 Jalova energija v skladu s/zIEC 62053-24
|
Natančnost merjenja
|
Navidezna moč +/- 1 %
Aktivna energija +/- 1 %
Jalova energija +/- 1 %
Aktivna moč +/- 1 %
Napetost +/- 0,5 %
Faktor moči +/- 0,01
Tok +/- 0,5 %
Frekvenca +/- 0,05 %
|
Merilni tok
|
5…6000 mA
|
Merilna napetost
|
35…480 V AC 50/60 Hz Med fazami
20…277 V AC 50/60 Hz Med fazo in nevtralnim vodnikom
480…999000 V AC 50/60 Hz Z zunanjim VT
|
Obseg merjenja frekvence
|
45…65 Hz
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
44 do 277 V AC 45-65 Hz +/- 10 %
44 do 277 V DC +/- 10 %
|
Omrežna frekvenca
|
60 Hz
50 Hz
|
Čas "ride-through"
|
100 ms 120 V AC Tipičen
400 ms 230 V AC Tipičen
50 ms 125 V DC Tipičen
|
[In] nazivni tok
|
5 A
1 A
|
Poraba energije v VA
|
6 VA pri277 V AC
|
Poraba energije v W
|
3,3 W ( Daljnovodi (AC))
2 W pri277 V ( Daljnovodi (DC))
|
Input impedance
|
Tok (impedance <= 0,3 mOhm)
Napetost (impedance > 5 MOhm)
|
Neprepustnost nastavitev
|
Zaščitena s kodo dostopa
|
Tip zaslona
|
7 LED segmentov
|
Barva zaslona
|
Rdeča
|
Zmogljivost prikazovanja sporočil
|
3 polja s 4 znaki
|
Število prikazanih števil (digits)
|
12 števka/e - 14,2 mm višina/e
|
Demand intervals
|
Nastavljiv od 1 do 60 min
|
Prikazane informacije
|
Poraba toka ( Pretekla vrednost)
Poraba toka ( Trenutna vrednost)
Poraba moči ( Pretekla vrednost)
Poraba moči ( Trenutna vrednost)
Napetost
Tok
Frekvenca
Poraba energije
Harmonično popačenje
Faktor moči
Aktivna moč
Navidezna moč
Jalova moč
Neuravnoteženost v %
|
Tip krmiljenja
|
3 x Tipka
|
Lokalno signaliziranje
|
Rdeča LED: Izhodni signal 1 do 9999000 pulz/ k_h (kWh, kVAh, kVARh)
Zelena LED: Modul obratuje (RUN)
|
Število vhodov
|
0
|
Število odvodov
|
1 Impulz
|
POP parameter
|
20 ms 5 do 40 V DC, 20 mA 1 do 9999000 pulz/ k_h (kWh, kVAh, kVARh)
|
Trajanje impulza
|
20 ms
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
POP
|
Stopnja vzorčenja
|
64 vzorcev/cikel
|
Spletna varnost
|
Omogočeni/neomogočeni komunikacijski vhodi
|
Komunikacijska storitev
|
Daljinsko spremljanje
|
Certifikati izdelkov
|
CE v skladu s/zIEC 61010-1
CULus v skladu s/zUL 61010-1
CULus v skladu s/zCSA C22.2 št. 61010-1
RCM
EAC
C-Tick
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažni položaj
|
Vertikalno
|
Montažna podpora
|
Okvirji
|
Zagotovljena oprema
|
1 x Vodič za namestitev
|
Merilna kategorija
|
Kategorija III 480 V
Kategorija II 480…600 V
|
Razred električne izolacije
|
Dvojna izolativnost
Razred II
|
Upočasnitev plamena
|
V-0 v skladu s/zUL 94
|
Povezave - terminali
|
Tokovni transformator: Vijačna povezava ( Dno) 6
Napetostni vhod: Vijačna povezava ( Zgoraj) 4
|
Material
|
Polikarbonat
|
Width
|
96 mm
|
Globina
|
Skupaj: 76,09 mm
Vgrajen: 61,64 mm
|
Višina
|
96 mm
|
Teža izdelka
|
300 g
|
Kompatibilnostna koda
|
PM2110
|