Schneider-Electric
 
METSEPM2120 slika – Schneider- scope
METSEPM2120
EasyLogic PM2120 - merilnik moči in en. - do 15. H - 7S - RS485 - raz. 1
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov EasyLogic
Ime izdelka EasyLogic PM2100
Kratko ime naprave PM2120
Izdelek ali sestavni del Multimeter
Komplementarno
Aplikacija naprave Podračunavanje
Spremljanje energije
Analiza kakovosti električne energije Skupno harmonično popačenje
Do 15. harmonika
Tip meritev Navidezna moč Min / maks, skupni
Delovna in jalova moč Min / maks, skupni
Tok Min / maks, povprečni
Napetost Min / maks, povprečni
Frekvenca Min / maks, povprečni
Skupni tokovno harmonično popačenje THD (I) Na fazo
Skupno napetostno harmonično popačenje THD (U) Na fazo
Faktor moči Min / maks, povprečni
Navidezna energija Skupaj
Delovna in jalova energija Skupaj
Merilni tip Tok I, I1, I2, I3
Maksimalne vrednosti moči napajanja PM, QM, SM
Aktivna, reaktivna, navidezna energija (podpisana, štirje kvadranti)
Maksimalne vrednosti toka napajanja
Aktivna moč P, P1, P2, P3
Izračunan nevtralni tok
Napetosti U, U21, U32, U13, V, V1, V2, V3
Neuravnotežen tok
Reaktivna moč Q, Q1, Q2, Q3
Odjemna moč P, Q, S
Navidezna moč S, S1, S2, S3
Razred točnosti Razred 1 Aktivna energija v skladu s/zIEC 62053-21
Razred 1 Jalova energija v skladu s/zIEC 62053-24
Razred 5 Harmonično popačenje (I THD & U THD)
Natančnost merjenja Navidezna moč +/- 1 %
Aktivna energija +/- 1 %
Jalova energija +/- 1 %
Aktivna moč +/- 1 %
Napetost +/- 0,5 %
Faktor moči +/- 0,01
Tok +/- 0,5 %
Frekvenca +/- 0,05 %
Merilni tok 5…6000 mA
Merilna napetost 35…480 V AC 50/60 Hz Med fazami
20…277 V AC 50/60 Hz Med fazo in nevtralnim vodnikom
480…999000 V AC 50/60 Hz Z zunanjim VT
Obseg merjenja frekvence 45…65 Hz
[Us] Nazivna napajalna napetost 44 do 277 V AC 45-65 Hz +/- 10 %
44 do 277 V DC +/- 10 %
Omrežna frekvenca 50 Hz
60 Hz
Čas "ride-through" 100 ms 120 V AC Tipičen
400 ms 230 V AC Tipičen
50 ms 125 V DC Tipičen
[In] nazivni tok 1 A
5 A
Poraba energije v VA 6 VA pri277 V AC
Poraba energije v W 3,3 W ( Daljnovodi (AC))
2 W pri277 V ( Daljnovodi (DC))
Input impedance Tok (impedance <= 0,3 mOhm)
Napetost (impedance > 5 MOhm)
Neprepustnost nastavitev Zaščitena s kodo dostopa
Tip zaslona 7 LED segmentov
Barva zaslona Rdeča
Zmogljivost prikazovanja sporočil 3 polja s 4 znaki
Število prikazanih števil (digits) 12 števka/e - 14,2 mm višina/e
Demand intervals Nastavljiv od 1 do 60 min
Prikazane informacije Poraba toka ( Pretekla vrednost)
Poraba toka ( Trenutna vrednost)
Poraba moči ( Pretekla vrednost)
Poraba moči ( Trenutna vrednost)
Napetost
Tok
Frekvenca
Poraba energije
Harmonično popačenje
Faktor moči
Aktivna moč
Navidezna moč
Jalova moč
Neuravnoteženost v %
Tip krmiljenja 3 x Tipka
Lokalno signaliziranje Rdeča LED: Izhodni signal 1 do 9999000 pulz/ k_h (kWh, kVAh, kVARh)
Zelena LED: Delovanje modula in integrirano komuniciranje
Število vhodov 0
Število odvodov 0
Protokol komunikacijskih vrat Modbus RTU pri4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps Sodo/liho ali brez - 2 žici, izolacija2500 V
Podpora komunikacijskih vrat Vijačni priključni blok: RS485
Snemanje podatkov Časovno ožigosanje
Min/max za 8 parametrov
Funkcija Ura v realnem času
Stopnja vzorčenja 64 vzorcev/cikel
Spletna varnost Omogočeni/neomogočeni komunikacijski vhodi
Komunikacijska storitev Daljinsko spremljanje
Certifikati izdelkov CE v skladu s/zIEC 61010-1
CULus v skladu s/zUL 61010-1
CULus v skladu s/zCSA C22.2 št. 61010-1
RCM
EAC
C-Tick
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažni položaj Vertikalno
Montažna podpora Okvirji
Zagotovljena oprema 1 x Vodič za namestitev
Merilna kategorija Kategorija III 480 V
Kategorija II 480…600 V
Razred električne izolacije Dvojna izolativnost
Razred II
Upočasnitev plamena V-0 v skladu s/zUL 94
Povezave - terminali Tokovni transformator: Vijačna povezava ( Dno) 6
Napetostni vhod: Vijačna povezava ( Zgoraj) 4
Material Polikarbonat
Širina 96 mm
Globina Skupaj: 76,09 mm
Vgrajen: 61,64 mm
Višina 96 mm
Teža izdelka 300 g
Kompatibilnostna koda PM2120
Okolje
Življenjska doba 7 let/o/i/a
IP stopnja zaščite IP54 Spredaj: v skladu s/zIEC 60529
IP30 Ohišje: v skladu s/zIEC 60529
Relativna vlažnost 5…95 % pri50 °C
Stopnja onesnaženosti 2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Nadmorska višina delovanja <= 2000 m
Elektromagnetna kompatibilnost Elektrostatska razelektritev v skladu s/zIEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test v skladu s/zIEC 61000-4-4
Preizkus odpornosti na prenapetost v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje v skladu s/zIEC 61000-4-6
Magnetno polje pri močnostni frekvenci v skladu s/zIEC 61000-4-8
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve v skladu s/zIEC 61000-4-11
Preverjanje emisij v skladu s/zFCC kos 15 razred A
Prenapetostna kategorija III
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,000 cm
Paket 1 Širina 12,000 cm
Paket 1 Dolžina 12,500 cm
Paket 1 Teža 400,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 7,831 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 144
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 70,648 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 408f3656-3c4a-4246-a1bc-3e783803af5e
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe