Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

METSEPM3200 |
Schneider-Electric
 
METSEPM3200 slika – Schneider- scope
METSEPM3200
Merilnik moči PM3200
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PowerLogic
Ime izdelka PowerLogic PM3000
Kratko ime naprave PM3200
Izdelek ali sestavni del Multimeter
Komplementarno
Analiza kakovosti električne energije Do 15. harmonika
Aplikacija naprave Večtarifno
Podračunavanje
Spremljanje energije
Tip meritev Delovna in jalova moč
Navidezna moč
Tok
Napetost
Energija
Faktor moči
Frekvenca
Supply voltage 100 do 277 V AC 45-65 Hz
173 do 480 V AC 45-65 Hz
100 do 300 V DC
Omrežna frekvenca 50 Hz
60 Hz
[In] nazivni tok 5 A
1 A
Opis polov 3P + N
3P
1P + N
Poraba energije v VA 5 VA
Tip zaslona LCD z osvetljenim ozadjem
Ločljivost zaslona 128 x 96 slikovnih pik
Stopnja vzorčenja 32 vzorcev/cikel
Merilni tok 0,05…6 A
0,02…1,2 A
Tip analognega vhoda Tok 0 do 5 A
Tok 0 do 1 A
Merilna napetost 50…330 V AC 45-65 Hz Neposredna
50…330 V AC 45-65 Hz Faza-nevtralni
80…570 V AC 45-65 Hz Neposredna
80…570 V AC 45-65 Hz Faza-faza
570…999000 V AC 45-65 Hz Z zunanjim VT
Obseg merjenja frekvence 45…65 Hz
Število vhodov 0
Natančnost merjenja Tok 0,003 0,5 do 6 A
Tok 0,5 % 0,1 do 1,2 A
Napetost 0,003 50 do 330 V
Napetost 0,003 80 do 570 V
Razred točnosti Razred 0.5S Aktivna energija v skladu s/zIEC 62053-22
Razred 1 Aktivna energija v skladu s/zIEC 62053-21
Razred 2 Jalova energija v skladu s/zIEC 62053-23
Razred C Aktivna energija v skladu s/zEN 50470-3
Število odvodov 0
Prikazane informacije Tarifa ( 4)
Protokol komunikacijskih vrat -
Podpora komunikacijskih vrat -
Snemanje podatkov Min/max trenutnih vrednosti
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
Standardi BS EN 61557-12
IEC 61557-12
EN 61557-12
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11
IEC 62052-11
EN 62052-11
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62053-22
IEC 62053-22
EN 62052-22
BS EN 62053-23
IEC 62053-23
EN 62052-23
BS EN 61010-1
EN 61010-1
IEC 61010-1
UL 61010-1
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.20
Certifikati izdelkov CE v skladu s/zIEC 61010-1 ( Varnost)
CE v skladu s/zEN 61557-12 ( Spremljevalnik moči)
CE v skladu s/zEN/IEC 61326-1 ( EMC)
UKCA v skladu s/zBS EN 61010-1 ( Varnost)
UKCA v skladu s/zBS EN 61557-12 ( Spremljevalnik moči)
UKCA v skladu s/zBS EN 61326-1 ( EMC)
CULus v skladu s/zEN 61010-1 ( Varnost)
CULus v skladu s/zUL 61010-1 ( Varnost)
EAC ( Podmetrski)
RCM
Width 90 mm
Globina 70 mm
Višina 95 mm
Teža izdelka 0,26 kg
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost Elektrostatska razelektritev Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-4
Preizkus odpornosti na prenapetost Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-6
Magnetno polje pri močnostni frekvenci - testna raven: 0,5 mT v skladu s/zIEC 61000-4-8
Prevajani in sevani izpusti Razred B v skladu s/zEN 55022
Prenapetostna kategorija III
IP stopnja zaščite IP40 Prednja plošča: v skladu s/zIEC 60529
IP20 Ohišje: v skladu s/zIEC 60529
Relativna vlažnost 5…95 % pri50 °C
Stopnja onesnaženosti 2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Nadmorska višina delovanja < 3000 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,8 cm
Paket 1 Širina 13,2 cm
Paket 1 Dolžina 13,7 cm
Paket 1 Teža 384 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 6,567 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 128
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 120 cm
Paket 3 Teža 57,672 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 97b2464b-a770-4df3-ae2e-dece74cced54
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months