Schneider-Electric
 
METSEPM5100 slika – Schneider- scope
METSEPM5100
Merilnik moči PM5100 brez Modbusa - do 15. H - 1 DO 33 alarmov - podometni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PowerLogic
Ime izdelka PowerLogic PM5000
Kratko ime naprave PM5100
Izdelek ali sestavni del Multimeter
Komplementarno
Analiza kakovosti električne energije Do 15. harmonika
Aplikacija naprave Spremljanje energije
Tip meritev Tok
Napetost
Frekvenca
Faktor moči
Energija
Delovna in jalova moč
Supply voltage 90...450 V AC 45-65 Hz
100 do 300 V DC
Omrežna frekvenca 60 Hz
50 Hz
Maksimalni [In] nazivni tok 5 A
1 A
Opis polov 3P + N
1P + N
3P
Poraba energije v VA 11 VA pri415 V
Čas "ride-through" 80 ms 120 V AC Tipičen
100 ms 230 V AC Tipičen
100 ms 415 V AC Tipičen
50 ms 125 V DC Tipičen
Tip zaslona Enobarvni grafični zaslon LCD
Ločljivost zaslona 128 x 128 pikslov
Stopnja vzorčenja 64 vzorcev/cikel
Merilni tok 50…8500 mA
Tip analognega vhoda Napetost (impedance 5 MOhm)
Tok (impedance <= 0,3 mOhm)
Merilna napetost 35…760 V AC 45-65 Hz Med fazami
20…400 V AC 45-65 Hz Med fazo in nevtralnim vodnikom
Obseg merjenja frekvence 45…65 Hz
Število vhodov 0
Natančnost merjenja Aktivna energija +/- 0,5 %
Jalova energija +/- 2 %
Aktivna moč +/- 0,5 %
Navidezna moč +/- 0,5 %
Frekvenca +/- 0,05 %
Faktor moči +/- 0,5
Tok +/- 0,5 %
Napetost +/- 0,5 %
Navidezna energija +/- 0,5 %
Jalova moč +/- 2 %
Razred točnosti Razred 0.5S Aktivna energija v skladu s/zIEC 62053-22
Število odvodov 1 pulse (energy)
Protokol komunikacijskih vrat -
Podpora komunikacijskih vrat -
Snemanje podatkov Min/max trenutnih vrednosti
Časovno ožigosanje
Povezave - terminali Napetostni tokokrog: Vijačni priključni blok4
Krmilno vezje: Vijačni priključni blok2
Tokovni transformator: Vijačni priključni blok6
Vhodni/izhodni tokokrog: Vijačni priključni blok6
RS485 povezava: Vijačni priključni blok4
Montažni način Podometna namestitev
Montažna podpora Okvirji
Standardi EN 50470-1
IEC 62053-22: 2020
UL 61010-1
IEC 62053-24
IEC 61557-12: 2015
EN 50470-3
IEC 60529
IEC 62053-23: 2020
IEC 62052-11: 2020
IEC 62052-31: 2015
Certifikati izdelkov CE v skladu s/zIEC 61010-1
CULus v skladu s/zUL 61010-1
Width 96 mm
Globina 72 mm
Višina 96 mm
Product weight 380 g
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost Omejitev za emisije harmoničnega toka Razred A v skladu s/zIEC 61000-3-2
Elektrostatska razelektritev Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Prevajane radiofrekvenčne motnje Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-6
Magnetno polje pri močnostni frekvenci Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-8
Prevajani in sevani izpusti Razred B v skladu s/zEN 55022
Odpornost na konduktivne motnje - testna raven: 150 kHz...80 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-6
Electrical fast transient/burst immunity test v skladu s/zIEC 61000-4-4
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje v skladu s/zIEC 61000-4-3
Preizkus odpornosti na prenapetost v skladu s/zIEC 61000-4-5
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve v skladu s/zIEC 61000-4-11
IP stopnja zaščite IP54 Zaslon: v skladu s/zIEC 60529
IP30 Zadaj: v skladu s/zIEC 60529
Relativna vlažnost 5…95 % pri50 °C Ne kondenzira
Stopnja onesnaženosti 2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C meter
−20…70 °C Zaslon
−25…−20 °C ( with reduced performance) Zaslon
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m CAT III
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,0 cm
Paket 1 Širina 12,6 cm
Paket 1 Dolžina 12,6 cm
Paket 1 Teža 550,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 6,54 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 50,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 60,0 cm
Paket 3 Teža 61,44 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 09f9c02c-a5ad-476f-b13d-697d47d8137c
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh