Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

METSEPM5340 |
Schneider-Electric
 
METSEPM5340 slika – Schneider- scope
METSEPM5340
Merilnik moči PM5340 z Ethernetom - do 31. H - 256K 2DI/2DO 35 alarmov - podom.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PowerLogic
Ime izdelka PowerLogic PM5000
Kratko ime naprave PM5340
Izdelek ali sestavni del Multimeter
Komplementarno
Analiza kakovosti električne energije Do 31. harmonika
Aplikacija naprave Večtarifno
Spremljanje energije
Tip meritev Tok
Napetost
Frekvenca
Faktor moči
Energija
Delovna in jalova moč
Supply voltage 90...450 V AC 45-65 Hz
100 do 300 V DC
Omrežna frekvenca 60 Hz
50 Hz
[In] nazivni tok 5 A
1 A
Opis polov 3P
1P + N
3P + N
Poraba energije v VA 11 VA pri415 V
Čas "ride-through" 100 ms 120 V AC Tipičen
400 ms 230 V AC Tipičen
50 ms 125 V DC Tipičen
Tip zaslona Enobarvni grafični zaslon LCD
Ločljivost zaslona 128 x 128 pikslov
Stopnja vzorčenja 64 vzorcev/cikel
Merilni tok 5…9000 mA
Tip analognega vhoda Napetost (impedance 10 MOhm)
Tok (impedance <= 0,3 mOhm)
Merilna napetost 35…760 V AC 45-65 Hz Med fazami
20…400 V AC 45-65 Hz Med fazo in nevtralnim vodnikom
Obseg merjenja frekvence 45…65 Hz
Število vhodov 2 Digitalni
Natančnost merjenja Aktivna energija +/- 0,5 %
Jalova energija +/- 2 %
Aktivna moč +/- 0,5 %
Navidezna moč +/- 0,5 %
Frekvenca +/- 0,05 %
Faktor moči +/- 0,5
Tok +/- 0,5 %
Napetost +/- 0,5 %
Navidezna energija +/- 0,5 %
Jalova moč +/- 2 %
Razred točnosti Razred 0.5S Aktivna energija v skladu s/zIEC 62053-22
Število odvodov 2 Rele
2 Digitalni
Prikazane informacije Tarifa ( 4)
Protokol komunikacijskih vrat Modbus TCP/IP pri10/100 Mbitov/s, izolacija2500 V
BACnet IP
Podpora komunikacijskih vrat Ethernet
Snemanje podatkov Zabeleženi podatki
Dnevniki alarmov
Časovno ožigosanje
Beleženje dogodkov
Min/max trenutnih vrednosti
Dnevniki vzdrževanja
Zmogljivost pomnilnika 256 kB
Povezave - terminali Napetostni tokokrog: Vijačni priključni blok4
Krmilno vezje: Vijačni priključni blok2
Tokovni transformator: Vijačni priključni blok6
Vhodni/izhodni tokokrog: Vijačni priključni blok6
Relejni izhod: Vijačni priključni blok4
Ethernet omrežje: Konektor RJ45
Montažni način Podometna namestitev
Montažna podpora Okvirji
Standardi EN 50470-1
IEC 62053-24
IEC 60529
UL 61010-1
IEC 62053-22: 2020
EN 50470-3
IEC 61557-12: 2015
IEC 62053-23: 2020
IEC 62052-11: 2020
IEC 62052-31: 2015
Certifikati izdelkov CE v skladu s/zIEC 61010-1
CULus v skladu s/zUL 61010-1
Width 96 mm
Globina 72 mm
Višina 96 mm
Teža izdelka 430 g
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost Omejitev za emisije harmoničnega toka Razred A v skladu s/zIEC 61000-3-2
Elektrostatska razelektritev Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Prevajane radiofrekvenčne motnje Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-6
Magnetno polje pri močnostni frekvenci Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-8
Prevajani in sevani izpusti Razred B v skladu s/zEN 55022
IP stopnja zaščite IP51 Zaslon: v skladu s/zIEC 60529
IP30 Zadaj: v skladu s/zIEC 60529
Relativna vlažnost 5…95 % pri50 °C Ne kondenzira
Stopnja onesnaženosti 2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C meter
−20…70 °C Zaslon
−25…−20 °C ( with reduced performance) Zaslon
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Nadmorska višina delovanja <= 3000 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,0 cm
Paket 1 Širina 12,4 cm
Paket 1 Dolžina 10,7 cm
Paket 1 Teža 550,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 6,82 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 09f9c02c-a5ad-476f-b13d-697d47d8137c
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No