Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

METSEPM5580 |
Schneider-Electric
 
METSEPM5580 slika – Schneider- scope
METSEPM5580
Merilnik moči PM5580 , 2 Ethernet., do 63th H, 1,1M, 24VDC, 4DI/2DO 52 alarma
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PowerLogic
Ime izdelka PowerLogic PM5000
Kratko ime naprave PM5580
Izdelek ali sestavni del Multimeter
Komplementarno
Analiza kakovosti električne energije Do 63. harmonika
Merilni tip Izmerjeni nevtralni tok
Izračunan zemeljski tok
Aplikacija naprave Prehod
WAGES merjenje
Spremljanje energije
Večtarifno
Tip meritev Tok
Napetost
Frekvenca
Faktor moči
Energija
Delovna in jalova moč
Supply voltage 24 V DC
Omrežna frekvenca 60 Hz
50 Hz
[In] nazivni tok 1 A
5 A
Opis polov 3P + N
3P
1P + N
Poraba energije v VA 16 VA pri480 V
Čas "ride-through" 35 ms 120 V AC Tipičen
129 ms 230 V AC Tipičen
50 ms 125 V DC Tipičen
Tip zaslona Enobarvni grafični zaslon LCD
Ločljivost zaslona 128 x 128 pikslov
Stopnja vzorčenja 128 vzorcev/cikel
Merilni tok 50…10000 mA
Tip analognega vhoda Napetost (impedance 5 MOhm)
Tok (impedance <= 0,3 mOhm)
Merilna napetost 20…400 V AC 45-65 Hz Med fazo in nevtralnim vodnikom
20…828 V AC 45-65 Hz Med fazami
Obseg merjenja frekvence 45…65 Hz
Število vhodov 4 Digitalni
Natančnost merjenja Navidezna moč +/- 0,5 %
Frekvenca +/- 0,05 %
Aktivna energija +/- 0,2 %
Jalova energija +/- 1 %
Aktivna moč +/- 0,2 %
Napetost +/- 0,1 %
Faktor moči +/- 0,005
Tok +/- 0,15 %
Jalova moč +/- 1 %
Razred točnosti Razred 0.2S Aktivna energija v skladu s/zIEC 62053-22
Število odvodov 2 Digitalni
Prikazane informacije Tarifa ( 8)
Protokol komunikacijskih vrat Modbus RTU in ASCII pri9,6, 19,2 and 38,4 kbaudov Sodo/liho ali brez - 2 žici, izolacija2500 V
JBUS
Modbus TCP/IP pri10/100 Mbitov/s, izolacija2500 V
Ethernet Modbus TCP/IP marjetična veriga
BACnet IP
DNP3 preko Etherneta
Podpora komunikacijskih vrat RS485
Ethernet
Komunikacijski vmesnik Ethernet/serijski
Snemanje podatkov Beleženje dogodkov
Dnevniki vzdrževanja
Min/max trenutnih vrednosti
Zabeleženi podatki
Dnevniki alarmov
Časovno ožigosanje
Zmogljivost pomnilnika 1,1 MB
Spletne storitve Obvestilo o alarmu po elektronski pošti
Spletni strežnik
Diagnostika prek integriranih spletnih strani
Pregledovanje podatkov v realnem času
Ethernet storitve SNTP stranka
SNMP-Traps
Povezave - terminali Napetostni tokokrog: Vijačni priključni blok4
Krmilno vezje: Vijačni priključni blok2
Tokovni transformator: Vijačni priključni blok6
RS485 povezava: Vijačni priključni blok4
Digitalni vhod: Vijačni priključni blok8
Digitalni izhod: Vijačni priključni blok4
Ethernet omrežje: Konektor RJ452
Montažni način Podometna namestitev
Montažna podpora Okvirji
Standardi EN 50470-3
IEC 61557-12: 2015
IEC 62053-22: 2020
IEC 62053-24
IEC 60529
EN 50470-1
UL 61010-1
IEC 62053-23: 2020
IEC 62052-11: 2020
IEC 62052-31: 2015
Certifikati izdelkov CE v skladu s/zIEC 61010-1
CULus v skladu s/zUL 61010-1
Width 96 mm
Globina 72 mm
Višina 96 mm
Teža izdelka 450 g
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost Omejitev za emisije harmoničnega toka Razred A v skladu s/zIEC 61000-3-2
Prevajane radiofrekvenčne motnje Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-6
Magnetno polje pri močnostni frekvenci Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-8
Prevajani in sevani izpusti Razred B v skladu s/zEN 55022
Omejitev sprememb napetosti, nihanja napetosti in migetanja pri nizki napetosti v skladu s/zIEC 61000-3-3
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-4
Preizkus odpornosti na prenapetost Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-5
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve v skladu s/zIEC 61000-4-11
IP stopnja zaščite IP54 Zaslon: v skladu s/zIEC 60529
IP30 Zadaj: v skladu s/zIEC 60529
Relativna vlažnost 5…95 % pri50 °C Ne kondenzira
Stopnja onesnaženosti 2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Nadmorska višina delovanja <= 3000 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,500 cm
Paket 1 Širina 12,500 cm
Paket 1 Dolžina 13,000 cm
Paket 1 Teža 575,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 7,440 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami