|
|
|
MGN01610
Izklopnik stikala varovalke D01 - 1 pol + N - 10 A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 D0
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varovalčno ločilno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
D01
|
Opis polov
|
1P + N
|
Število zaščitenih polov
|
1
|
Kategorija uporabe
|
AC-22A v skladu s/zIEC 60947-3
|
Komplementarno
[In] Nazivni tok
|
10 A
|
Krivulja varovalke
|
GG
|
Velikost varovalke
|
11 x 36 mm
|
Koda velikosti varovalk
|
D01
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 do 400 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
400 V
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
9 mm rastri
|
4
|
Višina
|
88 mm
|
Width
|
36 mm
|
Globina
|
74 mm
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000 ciklov Odprto-zaprto
|
Električna vzdržljivost
|
1500 ciklov
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki1,5…25 mm² Togo
Vijačni priključki1,5…16 mm² Prilagodljiv
Vijačni priključki1,5…16 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Dolžina blankiranja žice
|
14 mm
|
Zatezni moment
|
3 N.m
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-3
IEC 60269-3
EN 60947-1
IEC 60947-1
IEC 60269-1
EN 60947-3
|
Oznake kakovosti
|
VDE
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
145,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
8,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
22,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
926,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
72
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
11,599 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS