Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

MGN02163 |
Schneider-Electric
 
MGN02163 slika – Schneider- scope
MGN02163
Izklopnik stikala varovalke D02 - 1 pol - 63 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti9
Ime izdelka Acti 9 D0
Izdelek ali sestavni del Varovalčno ločilno stikalo
Kratko ime naprave D02
Opis polov 1P
Število zaščitenih polov 1
Kategorija uporabe AC-22A v skladu s/zIEC 60947-3
DC-22A v skladu s/zIEC 60947-3
Komplementarno
[In] Nazivni tok 63 A
Krivulja varovalke AM
GG
Velikost varovalke 15 x 36 mm
Koda velikosti varovalk D02
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 do 400 V AC 50/60 Hz
48 V DC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 400 V
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
9 mm rastri 3
Višina 88 mm
Width 27 mm
Globina 68 mm
Mehanska vzdržljivost 8500 ciklov Odprto-zaprto
Električna vzdržljivost 1500 ciklov
Priključki - terminali Vijačni priključki1,5…35 mm² Togo
Vijačni priključki1,5…25 mm² Prilagodljiv
Vijačni priključki1,5…25 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Dolžina blankiranja žice 14 mm
Zatezni moment 3 N.m
Okolje
Standardi EN 60947-1
IEC 60269-1
EN 60947-3
IEC 60269-3
IEC 60947-1
IEC 60947-3
Oznake kakovosti VDE
IP stopnja zaščite IP20
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…55 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,7 cm
Paket 1 Širina 7,5 cm
Paket 1 Dolžina 9,0 cm
Paket 1 Teža 136,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 8,5 cm
Paket 2 Širina 9,8 cm
Paket 2 Dolžina 33,5 cm
Paket 2 Teža 1,64 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 72
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 10,296 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months