|
|
|
MGN09120
Dodatna odprtina za izklopnik stikala varovalke D02 - 20 A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
D0
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kaliber
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Inštalacijski dodatek
|
Združljivost izdelkov
|
D02
|
Komplementarno
Vrednost povezane varovalke
|
20 A
|
Barva
|
Modra
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
0,900 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
0,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
4,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
7,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
15,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
1500
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
1,686 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|