Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

MGN09135 |
Schneider-Electric
 
MGN09135 slika – Schneider- scope
MGN09135
Dodatna odprtina za izklopnik stikala varovalke D02 - 35 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka D0
Izdelek ali sestavni del Kaliber
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Združljivost izdelkov D02
Komplementarno
Vrednost povezane varovalke 32 A
35 A
40 A
Barva Črna
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,300 cm
Paket 1 Širina 1,500 cm
Paket 1 Dolžina 1,900 cm
Paket 1 Teža 0,500 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 1,000 cm
Paket 2 Širina 5,500 cm
Paket 2 Dolžina 10,000 cm
Paket 2 Teža 8,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 1500
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 985,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months