|
|
|
MIP12108T
Mini nadometna omara Pragma - 1 x 8 modulov - prosojna vrata
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Resi9
|
Ime izdelka
|
Resi9 MP
|
Izdelek ali sestavni del
|
Omara
|
Tip omare
|
Modularna omara
|
Število 18 mm modulov v vrsti
|
8
|
Število vodoravnih vrstic
|
1
|
Tip vrat
|
Translucidno
|
Širina
|
Zunaj: 196 mm
|
Vi?ina
|
Zunaj: 198 mm
|
Globina
|
Zunaj: 101,5 mm
|
Komplementarno
Montaža omare
|
Nadometna
|
9 mm rastri
|
16
|
Skupno število 18 mm modulov
|
8
|
[In] Nazivni tok
|
63 A
|
Tip letve
|
35 mm asimetri?na letev
|
Opis monta?ne plo??e
|
Brez monta?ne plo??e
|
Kabelski vhod
|
1 prirobnica kanala
1 prirobnica
|
Funkcijonalnost vrstne sponke
|
Ozemljeni/nevtralni
|
Število terminalnih blokov
|
1 Ozemljitev ( Privit) z8 izhodni
1 Nevtralno ( Privit) z8 izhodni
|
Distribucijski bloki (izhodi)
|
1 x 16 mm² zaOzemljitev
1 x 16 mm² zaNevtralno
3 x 6 mm² zaOzemljitev
3 x 6 mm² zaNevtralno
4 x 10 mm² zaOzemljitev
4 x 10 mm² zaNevtralno
|
Material omare
|
Zadnji del: Tehnoplastika
Vrata: Tehnoplastika
Spredaj: Tehnoplastika
|
Notranja globina
|
80 mm
|
Barva
|
Spredaj: Bela ( RAL 9003)
Vrata: Translucidno
|
Tržni segment
|
Majhno komercialno
Stanovanjska
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60670-1
IEC 60670-24
|
Oznake kakovosti
|
IMQ
|
Požarna odpornost
|
Vrata: 650 °C
Zadnji del: 650 °C
Spredaj: 650 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP40
|
IK stopnja zaščite
|
IK07
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
19,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
636,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,232 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
160
|
Paket 3 Višina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
127,712 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7