Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

MIP12112S |
Schneider-Electric
 
MIP12112S slika – Schneider- scope
MIP12112S
Mini nadometna omara Pragma - 1 x 12 modulov - zatemnjena vrata
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Resi9
Ime izdelka Resi9 MP
Izdelek ali sestavni del Omara
Tip omare Modularna omara
Število 18 mm modulov v vrsti 12
Število vodoravnih vrstic 1
Tip vrat Dimljen
Širina Zunaj: 268 mm
Višina Zunaj: 228 mm
Globina Zunaj: 101,5 mm
Komplementarno
Montaža omare Nadometna
9 mm rastri 24
Skupno število 18 mm modulov 12
[In] Nazivni tok 63 A
Tip letve 35 mm asimetrična letev
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Kabelski vhod 1 prirobnica
1 prirobnica kanala
Funkcijonalnost vrstne sponke Ozemljeni/nevtralni
Število terminalnih blokov 1 Ozemljitev ( Privit) z8 izhodni
1 Nevtralno ( Privit) z8 izhodni
Distribucijski bloki (izhodi) 1 x 16 mm² zaOzemljitev
1 x 16 mm² zaNevtralno
3 x 6 mm² zaOzemljitev
3 x 6 mm² zaNevtralno
4 x 10 mm² zaOzemljitev
4 x 10 mm² zaNevtralno
Material omare Zadnji del: Tehnoplastika
Vrata: Tehnoplastika
Spredaj: Tehnoplastika
Notranja globina 80 mm
Barva Spredaj: Bela ( RAL 9003)
Vrata: Dimljen ( RAL 9003)
Tržni segment Stanovanjska
Majhno komercialno
Okolje
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60670-1
IEC 60670-24
Oznake kakovosti IMQ
Požarna odpornost Vrata: 650 °C
Zadnji del: 650 °C
Spredaj: 650 °C
IP stopnja zaščite IP40
IK stopnja zaščite IK07
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,400 cm
Paket 1 Širina 23,100 cm
Paket 1 Dolžina 27,500 cm
Paket 1 Teža 844,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 31,200 cm
Paket 2 Širina 42,100 cm
Paket 2 Dolžina 53,600 cm
Paket 2 Teža 7,016 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 128
Paket 3 Višina 120,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 124,256 kg