Schneider-Electric
 
MIP12118 slika – Schneider- scope
MIP12118
Mini nadometna omara Pragma - 1 x 18 modulov - navadna vrata
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Resi9
Ime izdelka Resi9 MP
Izdelek ali sestavni del Omara
Tip omare Modularna omara
Število 18 mm modulov v vrsti 18
Število vodoravnih vrstic 1
Tip vrat Navaden
Širina Zunaj: 376 mm
Višina Zunaj: 228 mm
Globina Zunaj: 101,5 mm
Komplementarno
Montaža omare Nadometna
9 mm rastri 36
Skupno število 18 mm modulov 18
[In] Nazivni tok 63 A
Tip letve 35 mm asimetrična letev
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Kabelski vhod 1 prirobnica
1 prirobnica kanala
Funkcijonalnost vrstne sponke Ozemljeni/nevtralni
Število terminalnih blokov 1 Ozemljitev ( Privit) z16 izhodni
1 Nevtralno ( Privit) z16 izhodni
Distribucijski bloki (izhodi) 2 x 16 mm² zaOzemljitev
2 x 16 mm² zaNevtralno
6 x 6 mm² zaOzemljitev
6 x 6 mm² zaNevtralno
8 x 10 mm² zaOzemljitev
8 x 10 mm² zaNevtralno
Material omare Zadnji del: Tehnoplastika
Vrata: Tehnoplastika
Spredaj: Tehnoplastika
Notranja globina 80 mm
Barva Vrata: Bela ( RAL 9003)
Spredaj: Bela ( RAL 9003)
Tržni segment Majhno komercialno
Stanovanjska
Okolje
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60670-1
IEC 60670-24
Oznake kakovosti IMQ
Požarna odpornost Vrata: 650 °C
Zadnji del: 650 °C
Spredaj: 650 °C
IP stopnja zaščite IP40
IK stopnja zaščite IK07
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,000 cm
Paket 1 Širina 23,000 cm
Paket 1 Dolžina 37,500 cm
Paket 1 Teža 1,105 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 6,365 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 80
Paket 3 Višina 122,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 113,840 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev