Schneider-Electric
 
MIP22108T slika – Schneider- scope
MIP22108T
Mini podometna omara Pragma - 1 x 8 modulov - prosojna vrata
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Resi9
Ime izdelka Resi9 MP
Izdelek ali sestavni del Omara
Tip omare Modularna omara
Število 18 mm modulov v vrsti 8
Število vodoravnih vrstic 1
Tip vrat Translucidno
Širina Zid: 198 mm
Zunaj: 222 mm
Višina Zid: 228 mm
Zunaj: 252 mm
Globina Zunaj: 18 mm
Zid: 80 mm
Skupaj: 98 mm
Komplementarno
Montaža omare Podometna
9 mm rastri 16
Skupno število 18 mm modulov 8
[In] Nazivni tok 63 A
Tip letve 35 mm asimetrična letev
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Kabelski vhod Prehodno rezane luknje
Funkcijonalnost vrstne sponke Ozemljeni/nevtralni
Število terminalnih blokov 1 Ozemljitev ( Privit) z8 izhodni
1 Nevtralno ( Privit) z8 izhodni
Distribucijski bloki (izhodi) 1 x 16 mm² zaOzemljitev
1 x 16 mm² zaNevtralno
3 x 6 mm² zaOzemljitev
3 x 6 mm² zaNevtralno
4 x 10 mm² zaOzemljitev
4 x 10 mm² zaNevtralno
Material omare Zadnji del: Tehnoplastika
Vrata: Tehnoplastika
Spredaj: Tehnoplastika
Notranja globina 76 mm
Barva Spredaj: Bela ( RAL 9003)
Vrata: Translucidno
Tržni segment Stanovanjska
Majhno komercialno
Okolje
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60670-1
IEC 60670-24
Oznake kakovosti IMQ
Požarna odpornost Vrata: 650 °C
Zadnji del: 650 °C
Spredaj: 650 °C
IP stopnja zaščite IP40
IK stopnja zaščite IK07
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,700 cm
Paket 1 Širina 22,200 cm
Paket 1 Dolžina 25,200 cm
Paket 1 Teža 620,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 52,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 7,750 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 160
Paket 3 Višina 120,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 112,800 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months