|
|
|
MIP22212S
Mini podometna omara Pragma - 2 x 12 modulov - zatemnjena vrata
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Resi9
|
Ime izdelka
|
Resi9 MP
|
Izdelek ali sestavni del
|
Omara
|
Tip omare
|
Modularna omara
|
Število 18 mm modulov v vrsti
|
12
|
Število vodoravnih vrstic
|
2
|
Tip vrat
|
Dimljen
|
Širina
|
Zid: 270 mm
Zunaj: 294 mm
|
Višina
|
Zid: 353 mm
Zunaj: 377 mm
|
Globina
|
Zunaj: 18 mm
Zid: 80 mm
Skupaj: 98 mm
|
Komplementarno
Montaža omare
|
Podometna
|
9 mm rastri
|
24
|
Skupno število 18 mm modulov
|
24
|
[In] Nazivni tok
|
63 A
|
Tip letve
|
35 mm asimetrična letev
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Kabelski vhod
|
Prehodno rezane luknje
|
Funkcijonalnost vrstne sponke
|
Ozemljeni/nevtralni
|
Število terminalnih blokov
|
1 Ozemljitev ( Privit) z16 izhodni
1 Nevtralno ( Privit) z16 izhodni
|
Distribucijski bloki (izhodi)
|
2 x 16 mm² zaOzemljitev
2 x 16 mm² zaNevtralno
6 x 6 mm² zaOzemljitev
6 x 6 mm² zaNevtralno
8 x 10 mm² zaOzemljitev
8 x 10 mm² zaNevtralno
|
Material omare
|
Zadnji del: Tehnoplastika
Vrata: Tehnoplastika
Spredaj: Tehnoplastika
|
Notranja globina
|
76 mm
|
Barva
|
Spredaj: Bela ( RAL 9003)
Vrata: Dimljen ( RAL 9003)
|
Tržni segment
|
Majhno komercialno
Stanovanjska
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60670-1
IEC 60670-24
|
Oznake kakovosti
|
IMQ
|
Požarna odpornost
|
Vrata: 650 °C
Zadnji del: 650 °C
Spredaj: 650 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP40
|
IK stopnja zaščite
|
IK07
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
29,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
37,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,426 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,009 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
80
|
Paket 3 Višina
|
121,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
140,144 kg
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
Vsebnost halogena
|
Izdelek brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|