Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

MIP22312T |
Schneider-Electric
 
MIP22312T slika – Schneider- scope
MIP22312T
Mini podometna omara Pragma - 3 x 12 modulov - prosojna vrata
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Resi9
Ime izdelka Resi9 MP
Izdelek ali sestavni del Omara
Tip omare Modularna omara
Število 18 mm modulov v vrsti 12
Število vodoravnih vrstic 3
Tip vrat Translucidno
Širina Zid: 270 mm
Zunaj: 294 mm
Višina Zid: 478 mm
Zunaj: 502 mm
Globina Zunaj: 18 mm
Zid: 80 mm
Skupaj: 98 mm
Komplementarno
Montaža omare Podometna
9 mm rastri 24
Skupno število 18 mm modulov 36
[In] Nazivni tok 63 A
Tip letve 35 mm asimetrična letev
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Kabelski vhod Prehodno rezane luknje
Funkcijonalnost vrstne sponke Ozemljeni/nevtralni
Število terminalnih blokov 1 Ozemljitev ( Privit) z20 izhodni
1 Nevtralno ( Privit) z20 izhodni
Distribucijski bloki (izhodi) 2 x 16 mm² zaOzemljitev
2 x 16 mm² zaNevtralno
9 x 10 mm² zaOzemljitev
9 x 10 mm² zaNevtralno
9 x 6 mm² zaOzemljitev
9 x 6 mm² zaNevtralno
Material omare Zadnji del: Tehnoplastika
Vrata: Tehnoplastika
Spredaj: Tehnoplastika
Notranja globina 76 mm
Barva Spredaj: Bela ( RAL 9003)
Vrata: Translucidno
Tržni segment Majhno komercialno
Stanovanjska
Okolje
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60670-1
IEC 60670-24
Oznake kakovosti IMQ
Požarna odpornost Vrata: 650 °C
Zadnji del: 650 °C
Spredaj: 650 °C
IP stopnja zaščite IP40
IK stopnja zaščite IK07
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,500 cm
Paket 1 Širina 29,500 cm
Paket 1 Dolžina 50,200 cm
Paket 1 Teža 1,939 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 8,501 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 64
Paket 3 Višina 120,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 148,016 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7