|
|
|
MIP30312
Prednja stran - navadna - 3 x 12 modulov - za podometno Mini Pragma
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Resi9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Spredaj
|
Tip prednje plošče
|
Navaden
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Inštalacijski dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
Resi9 Resi9 MP
|
Komplementarno
Montaža omare
|
Podometna
|
Tip prednjega pokrova
|
Navaden
|
Število horizontalnih vrstic
|
3
|
Število 18 mm modulov v vrstici
|
12
|
Skupno število 18 mm modulov
|
36
|
Material omare
|
Vrata: Tehnoplastika
Spredaj: Tehnoplastika
|
Širina
|
Zunaj: 294 mm
|
Višina
|
Zunaj: 502 mm
|
Globina
|
Zunaj: 18 mm
|
Barva
|
Spredaj: Bela ( RAL 9003)
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60695-2-11
IEC 529
EN 50102
|
Požarna odpornost
|
Vrata: 650 °C
Spredaj: 650 °C
|
IK stopnja zaščite
|
IK07
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
29,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
50,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
628,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
52,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,288 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
96
|
Paket 3 Višina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
112,608 kg
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
Vsebnost halogena
|
Izdelek brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|