Schneider-Electric
 
MIP82112 slika – Schneider- scope
MIP82112
Doza za Mini Pragma - 1 x 12 modulov - za podometno montažo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Resi9
Izdelek ali sestavni del Baza
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Range compatibility Resi9 Resi9 MP
[In] nazivni tok 63 A
Nb of horizontal rows 1
Nb of 18 mm modules per row 12
Število terminalnih blokov 1 Ozemljitev ( Vijak) z8 izhodni
1 Nevtralno ( Vijak) z8 izhodni
Funkcijonalnost vrstne sponke Ozemljeni/nevtralni
Komplementarno
Montaža omare Podometna
9 mm rastri 2
Skupno število 18 mm modulov 12
Kabelski vhod Prehodno rezane luknje
Distribucijski bloki (izhodi) 1 x 16 mm² zaOzemljitev
1 x 16 mm² zaNevtralno
3 x 6 mm² zaOzemljitev
3 x 6 mm² zaNevtralno
4 x 10 mm² zaOzemljitev
4 x 10 mm² zaNevtralno
Material omare Zadnji del: Tehnoplastika
Širina Zid: 270 mm
Višina Zid: 228 mm
Globina Zid: 80 mm
Zunaj: 18 mm
Skupaj: 98 mm
Okolje
Standardi IEC 60695-2-11
EN 50102
Požarna odpornost Zadnji del: 650 °C
IK stopnja zaščite IK07
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 23,000 cm
Paket 1 Dolžina 27,000 cm
Paket 1 Teža 415,400 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 5,180 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 160
Paket 3 Višina 118,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 94,880 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev