|
|
|
MIP82212
Doza za Mini Pragma - 2 x 12 modulov - za podometno montažo
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Resi9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Baza
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Range compatibility
|
Resi9 Resi9 MP
|
[In] nazivni tok
|
63 A
|
Nb of horizontal rows
|
2
|
Nb of 18 mm modules per row
|
12
|
Število terminalnih blokov
|
1 Ozemljitev ( Vijak) z16 izhodni
1 Nevtralno ( Vijak) z16 izhodni
|
Funkcijonalnost vrstne sponke
|
Ozemljeni/nevtralni
|
Komplementarno
Montaža omare
|
Podometna
|
9 mm rastri
|
4
|
Skupno število 18 mm modulov
|
24
|
Kabelski vhod
|
Prehodno rezane luknje
|
Distribucijski bloki (izhodi)
|
2 x 16 mm² zaOzemljitev
2 x 16 mm² zaNevtralno
6 x 6 mm² zaOzemljitev
6 x 6 mm² zaNevtralno
8 x 10 mm² zaOzemljitev
8 x 10 mm² zaNevtralno
|
Material omare
|
Zadnji del: Tehnoplastika
|
Širina
|
Zid: 270 mm
|
Višina
|
Zid: 353 mm
|
Globina
|
Zid: 80 mm
Zunaj: 18 mm
Skupaj: 98 mm
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60695-2-11
EN 50102
|
Požarna odpornost
|
Zadnji del: 650 °C
|
IK stopnja zaščite
|
IK07
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8 cm
|
Paket 1 Širina
|
27 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
35,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
814 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
7
|
Paket 2 Višina
|
52 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,798 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
112
|
Paket 3 Višina
|
120 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120 cm
|
Paket 3 Teža
|
104,768 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Profil krožnosti
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|