|
|
|
MIP99035
Mini Pragma - komplet IP41 - za podometno omaro
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Resi9
|
Izdelek ali sestavni del
|
IP41 komplet
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Pritrditev dodatkov
|
Range compatibility
|
Resi9 Resi9 MP
|
Komplementarno
Montaža omare
|
Podometna
|
Material omare
|
Spredaj: Tehnoplastika
|
Barva
|
Bela
|
Okolje
Standardi
|
IEC 529
IEC 60695-2-11
EN 50102
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
40,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
26,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
250
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,266 kg
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
Vsebnost halogena
|
Izdelek brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|