|
|
|
MIP99050
Komplet razsvetljave - za Mini Pragma
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Resi9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Označevalec svetlobe
|
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Lifting accessory
|
[Ue] rated operational voltage
|
240 V AC
|
Luminous flux
|
5 lm
|
Tip varnostnega kopiranja
|
Notranja baterija
|
Avtonomija
|
20 min
|
Čas napajanja
|
6 h
|
Življenjska doba
|
15 let/o/i/a
|
Združljivost serije/obsega
|
Resi9 Resi9 MP
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP40
|
IK stopnja zaščite
|
IK07
|
Požarna odpornost
|
750 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
71,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,737 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|