Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

MNA3CS008 |
Schneider-Electric
 
MNA3CS008 slika – Schneider- scope
MNA3CS008
Komplet priključkov z vzmetnimi sponami - 2, 4 in 11 zatičev
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Konektorski set vzmetne objemke
Izdelek ali sestavni del Priključni komplet
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Lexium SD3
Sestava kompleta CN1, CN2 in CN3 konektor
Destinacija dodatkov/ločenih delov Koračni motorni pogon
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,4 cm
Paket 1 Širina 6,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,0 cm
Paket 1 Teža 43,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 48
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,393 kg
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months