Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

MTN542895 |
Schneider-Electric
 
MTN542895 slika – Schneider- scope
MTN542895
Kondenzator, AC 230 V, 0,33 µF
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Merten vložki
Izdelek ali sestavni del Kondenzator
Komplementarno
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V
Maksimalna kapaciteta obremenitve 0,33 µF
Dolžina 25 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,300 cm
Paket 1 Širina 7,400 cm
Paket 1 Dolžina 7,500 cm
Paket 1 Teža 12,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 150
Paket 2 Višina 19,900 cm
Paket 2 Širina 30,700 cm
Paket 2 Dolžina 40,500 cm
Paket 2 Teža 2,166 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena